2014年1月6日

              Basler USB 3.0 カメラに切り替えるのは何故ですか?

              Basler USB 3.0 Cameras
              Basler は USB 3.0 カメラ への切り替えを明確な勝者だと見ています。:


              • 当社の製品は 100% USB Vision 規格に準拠, していて、単純な USB 3.0 互換性を超えています。 お客様にとっての違いは、容易なソフトウェアの統合や標準ケーブルを使用する自由と同様にカメラをGenICAM 2.0経由で設定できることです。
              • 当社は独自の USB3 Vision ドライバーを開発し、強力な社内知識ベースを構築しています。 最高のパフォーマンスを得るには、新しい USB テクノロジーと当社の pylon 4 カメラソフトウェアスィートとを組み合わせます。
              • 当社は「Basler USB3.0 推奨」と技術アプリケーション記述(『USB3.0 ホストコントローラーの最大帯域測定』など)を提供し、ケーブル、ホストコントローラーおよびハブの非効率な組み合わせに関連する問題を防ぐ手助けをします。
              • 当社の Basler ace USB 3.0 カメラは十分に検証されたフレームバッファーの概念と動作する、USB-IF 認証の電子構成部品です。 これにより、最初から最後まで Basler 社内で開発された、最高の信頼性を確実にします。
              詳細は、Basler 営業チーム または最寄りの Basler 販売パートナーにお問い合わせください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。