2014年3月28日

              最も新鮮な果物と野菜だけを提供するために NIR カメラを使用

              The Basler racer
              あなたにとって、最も重要な品質とは何ですか - ハイスピード、最高レベルの画質 、または、簡単に使用できること — Basler racer は  どんな場合でも有力な選択肢です。 racer ラインスキャンカメラは広範囲のラインスキャンカメラアプリケー ションの要件に対応するよう設計されています。 これは、センサーから始まりま す。センサーは Basler 専用に開発されたもので、高品質の画像を提供し、最新の CMOS センサーテクノロジーに基づき構築されており、スキャンスピードは最高で 80kHz です。 2k、4k、6k、8k 、12k のどのモデルでも、GigE または Camera Link インターフェイスのどちらでも、racer は必要な状況に適合します。

              お客様にとっての利点とは? racer カメラがお客様の注目に値する 7 つの利点は以下 の通りです:

              • 幅広いラインスキャンアプリケーションに対応する柔軟性: 2k から 12kまで の解像度、GigE および Camera Link インターフェイス、最高 80 kHz のスキャンレート。 racer は多岐に渡るアプリケーション に対応します。
              • ハードウェア、ソフトウェア環境のどちらにも容易に統合できます: コンパクトで省スペースなハウジングで既存のシステムへの統合が容易 です。 ソフトウェア面ではpylon Camera Software Suite によって設定と使用がとても簡単になっています。
              • システムコストが低額: センサー、アクセサリーおよびインターフェイスの 分野で十分に確立された基準を使い、システムコストは低く抑えられています。 これらのカメラの要素の中でも注目すべきは: 3.5 - 7 µm ピクセル サイズのCMOS センサー; C、F マウント、M42 レンズアダプタ; PoCL 用 SDR (mini CL) プラグ、標準ヒロセプラグ; また同様にGigEも。 すべてを含め実装が容易 でアクセサリーも低コストです。
              • 低光量環境で使用されるアプリケーションに最適です: ダイナミックな環境で の低ノイズかつ高いパフォーマンスのため racer は低光量環境のアプリケーシ ョンにも最適です。 通常、標準 LED 照明で十分であるため、強力な照明を 要しません。
              • マルチカメラシステムと互換性があります: コンパクトなサイズで発熱も抑 えられているため、Basler racer はマルチカメラシステムを設計している人す べてにとって興味深いものです。 実際、このカメラは周囲の温度が上昇した場合 でもトップクラスの性能を発揮することが証明されています。
              • 高い品質で、細部までクリアな画質: racerは発熱が低いレベルで抑えられて いるため、低ノイズで画質が高いことは証明済みです。 CMOS センサーはま た、非常に高いダイナミックレンジでも性能を発揮するため、細部までクリアな画質が提供されます。
              • 抜群の価格対性能比: 当社の顧客は強力な画質のみだけでなく、優れた価格対性能比にも魅力を感じています。 Basler racer は低システムコスト、費用対効果の高いカメラ、レンズ、GigE ポートの組み合わせのために開発された カメラシステムの効果的実装のための基礎を構築します。
              ご興味がおありですか? racer の詳細についてのお問い合わせは、当社の営業チーム までご連絡ください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。