2013年8月9日

              USB3.0 カメラ ace は、なぜ、こんなにも特別なのか?

              Basler USB 3.0 camera
              現在、市場では、USB3.0 対応 Basler ace をはじめとして多様な USB3.0 インターフェース産業用カメラが提供されています。 これらの競合機種に対し、USB3.0 対応 ace は具体的にどのような優位性を有しているのでしょうか?
              • 高度な堅牢性を有しつつ、極めて小型な筺体(29.3 mm x 29 mm x 29 mm)。
              • USB3 Vision に完全準拠しており、56MB のデータバッファーにより、インターフェースフリーのデータ転送を実現
              • 追加ボーナスとして、ディべイヤリング、カラーエンハンスメントや自動利得調整などを通じた画像処理を含む、自社の FPGA(field programmable gate array) における広範なファームウェア機能を提供
              • 異なる露出時間のトリガラブルな画像シーケンス(HDR画像でも有効)などの有用な機能もメリットのひとつ
              • カメラが有する 4 つの入力/出力ポート
              • 競合他社に対する ace の最大の差別化メリットは、魅力的な価格対性能比です。
              USB3.0 対応カメラ ace は、十分に検証された ace プラットフォームに基づいており、これは、2009 年以降、数々の GigE および Camera Link として市場で取引され、また世界規模でクラス最高峰の成功を収めているカメラの一つに格付けされています。

              Basler pylon 4
              無償ソフトウェア-pylon 4
              Basler の USB3.0 対応カメラ ace は、Basler pylon 4 カメラソフトウェアによってサポートされGigE Vision、IEEE1394 および Camera Link とともに、新たなカメラインターフェース規格との互換性を有しています。 無償ソフトウェアパケットは、ダウンロードセクションで入手可能です。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。