2013年3月7日

              最初のace USB 3.0カメラの評価用出荷

              当社では最初のBasler ace USB 3.0カメラ を、喜んで評価用にお客様に出荷しています。 解像度がそれぞれ1.3および5 MPのこれらの最初のモデルは、USB3 Vision規格の承認と時期が合っています。 追加のモデルが次の2か月間に後続します。

              優れている、より優れているace

              Basler aceは、最高品質を意味し、56 MB フレームバッファー付きの超高速で使い易いUSB 3.0インターフェース、CMOSおよびCCDセンサーの広範なポートフォリオ、コンパクトな29 mm x 29 mm x 29 mmのハウジングをお届けします。 新型USB 3.0インターフェースの利点には、低いCPU負荷、最大350 MB/sの高いデータスループット率、短い待ち時間およびジッター時間があります。 フレームバッファーの概念により、速さと安定が使用するアプリケーションに兼備されます。 新型のBasler ace USB 3.0カメラは、その技術的機能と小サイズにより、既存の設置でのFireWireやUSB 2.0カメラの最適の交換品です。

              USB 3.0ホワイトペーパー

              USB 3.0およびUSB3 Vision規格の詳細については、当社のホワイトペーパー「USB 3.0インターフェースおよびUSB3 Vision規格 - 切り替えの日付、事実、セットアップ、ヒント」を確認してください。 これは、その他のホワイトペーパーとともに、当社の文書ダウンロードエリアにあります。

              当社の新型ace USB 3.0カメラのテストに興味がおありですか? お客様担当のBaslerセールスパートナーにお問い合わせください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。