2015年4月8日

              Basler pulse――絶妙なバランスを誇るコンセプト

              Basler pulse――絶妙なバランスを誇るコンセプト
              コンパクトで軽量、洗練されたデザイン――USB 3.0 pulseカメラシリーズは、医療/ライフサイエンス、交通監視(ITS)およびリテール、顕微鏡検査用途において、お客様からご好評の声をいただいています。

              堅牢でありながらも上質なメタルハウジングのpulseカメラシリーズは、三脚アダプターを内蔵。CSマウントはCマウントまたはSマウントに簡単に変換できます。Basler pulseで目を引くのは、その軽さ(60g未満)とコンパクトなサイズ(奥行き38.8 mm x 長さ28.2 mm)。USB 3.0インターフェースに加え、優れた安定性と抜群の低消費電力(1.3ワット)を提供します。

              新世代のCMOSセンサー技術によって、pulseカメラシリーズはありのままで色鮮やかな最高の画質を解像度1.2~5 MPで実現。グローバルシャッターおよびローリングシャッターの双方をお選びいただくことができ、最大54 fpsのフレームレートを備えています。

              Baslerのシニアプロダクトマネージャー、Marc Oliver Nehmkeは次のように強調しています。「当社はこのポートフォリオを拡大するとともに、革新的デザインを追求した最先端の技術に特に力を注いでいます。Pulseカメラシリーズは、驚くほど容易かつ柔軟に導入できる設計になっています。」

              Pulseカメラシリーズに関する個別の相談については、当社の営業チームまたは最寄りのBasler販売代理店までお問い合わせください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。