2015年4月21日

              CMOSIS社製センサー搭載Basler ace:高速、高感度、究極の信頼性

              2 MPと4 MPのCMOSIS社製センサーを搭載した高性能のaceモデルでは、ノイズレベルが低く、ダイナミックレンジが広く、極めて高感度な卓越した画質をご利 用いただけます。
              CMOSIS社が提供する人気のCMV2000とCMV4000 CMOSセンサーの特長は、5.5 µmのピクセルサイズとグローバルシャッター技術。困難な照明条件においても高精度な画像を撮影できます。ace CMOSISモデルはファクトリーオートメーション、半導体や電子機器の製造、交通監視(ITS)、太陽光産業、医療などの様々な用途に最適です。

              USB 3.0、GigE、 Camera Linkインターフェースを備えた当シリーズは柔軟性も抜群。USB 3.0モデルでは解像度2 MPで165 fps、4 MPで90 fpsを実現しました。同時にUSB3 Vision規格がCPU負荷を抑えます。ace GigEモデルは解像度2 MP(50 fps)または4 MP(25 fps)、Camera Linkモデルは解像度2 MPで340 fps、4 MPで180 fpsを実現します。

              最新モデルにはモノクロ、カラー、および近赤外バージョンをご用意しております。

              いずれのカメラも卓越した画質を誇り、コストパフォーマンスも抜群です。

              CMOSIS社製CMOSセンサーを搭載したaceモデルの概要

              • acA2000-165uc: 2040 x 1086, CMV2000, 165 fps, カラー, USB 3.0
              • acA2000-165um: 2048 x 1088, CMV2000, 165 fps, モノクロ, USB 3.0
              • acA2000-165umNIR: 2048 x 1088, CMV2000 NIR-enhanced, 165 fps, カラー, USB 3.0
              • acA2040-90uc: 2040 x 2046, CMV4000, 90 fps, カラー, USB 3.0
              • acA2040-90um: 2048 x 2048, CMV4000, 90 fps, モノクロ, USB 3.0
              • acA2040-90umNIR: 2048 x 2048, CMV4000 NIR-enhanced, 90 fps, モノクロ, USB 3.0
              • acA2000-50gc: 2046 x 1086, CMV2000, 50 fps, カラー, GigE
              • acA2000-50gm: 2048 x 1088, CMV2000, 50 fps, モノクロ, GigE
              • acA2000-50gmNIR: 2048 x 1088, CMV2000 NIR-enhanced, 50 fps, モノクロ, GigE
              • acA2040-25gc: 2046 x 2046, CMV4000, 25 fps, カラー, GigE
              • acA2040-25gm: 2048 x 2048, CMV4000, 25 fps, モノクロ, GigE
              • acA2040-25gmNIR: 2048 x 2048, CMV4000 NIR-enhanced, 25 fps, モノクロ, GigE
              • acA2000-340kc: 2046 x 1086, CMV2000, 340 fps, カラー, Camera Link
              • acA2000-340km: 2048 x 1088, CMV2000, 340 fps, モノクロ, Camera Link
              • acA2000-340kmNIR: 2048 x 1088, CMV2000 NIR-enhanced, 340 fps, モノクロ, Camera Link
              • acA2040-180kc: 2046 x 2046, CMV4000, 180 fps, カラー, Camera Link
              • acA2040-180km: 2048 x 2048, CMV4000, 180 fps, モノクロ, Camera Link
              • acA2040-180kmNIR: 2048 x 2048, CMV4000 NIR-enhanced, 180 fps, モノクロ, Camera Link
              詳細は当社営業チームまたは最寄りのBasler販売パートナーまでお問い合わせください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。