2013年2月28日

              Basler 6k、8k、12k racerラインスキャンカメラが、現在連続生産中

              Basler racerカメラ

              2kおよび4k racerモデルとともに、当社の racerファミリーは、現在あらゆる種類の標準ラインスキャンカメラに及んでいます。 racerモデルはすべて、素晴らしい画像を作成し、非常に魅力的な価格です。

              最新のセンサー技術
              Basler racerカメラの高感度のCMOS技術により、素晴らしい画像品質、低ノイズ特性、量子効率約60%が提供されます。 CMOSセンサーの非常に低い消費電力および革新的な熱放散概念により、Basler racerカメラは、同等のラインスキャンカメラよりはるかに温度上昇が小さく、より優れた画像品質が得られます。

              コンパクトなハウジングによる簡単な統合
              Basler racerカメラはきわめて軽量で設置スペースが小さく、簡単に統合できます。 幅がわずか56 mm、高さ62 mmで、マルチカメラシステムに最適です。 サイズがコンパクトなため、数台のカメラを相互に非常に近接して設置することができ、検査対象物のカメラ画像での高い空間分解能が得られます。

              連続物質の検査に最適
              新型の6k、8k、12k racerモデルにより、多くのさまざまな市場およびアプリケーションからのユーザーのニーズに適したracerカメラが、簡単に見つかります。 Baslerの高解像度’racerカメラは特に、Web検査、フラットパネルディスプレイ検査、太陽電池検査などの連続物質の検査に適しています。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。