2014年4月24日

              四月には新しい付属品が入荷しております。

              Basler lenses
              当社のレンズ製品範囲は現在、1.5メガピクセルのComputar 2/3"シリーズを含んでいます。これらのレンズは最大2/3インチまでのセンサーに適しており、優れた価格 / 性能比を提供します。当社では特に、ワーキングディスタンスが50 cmを超える用途にこれらのレンズを推奨しています。このシリーズは焦点範囲8~75 mmに対応しています。

              当社のアクセサリーデータベースで、お使いのBaslerカメラで利用できる全パーツをご覧ください。カメラシリーズやモデルを選択してから、必要に応じて「レンズ」などのアクセサリーカテゴリーを追加するだけで操作は完了です。

              詳細については、Basler 営業チームまたは 最寄りのBasler 販売窓口までお問い合わせください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。