2015年4月7日

              ON Semiconductor社製 PYTHONセンサー搭載aceモデル:今年の夏はスピード感を

              ON Semiconductor社製 PYTHONセンサー搭載aceモデル:今年の夏はスピード感を
              さらなる進化を遂げた究極のスピード:ON Semiconductor社製PYTHONシリーズCMOSセンサーを搭載したaceカメラが、ずば抜けた高画質で最大750 fpsのスピードを叩き出します。新型モデルは今夏生産開始。その概要をご覧ください。

              ON Semiconductor社製PYTHONシリーズCMOSセンサーを搭載した新型aceシリーズモデル24機種が、今年の夏より生産開始。最新のグローバルシャッター技術、VGAから5MPまでの解像度、最大850 fpsのフレームレートを誇る最新モデルは、ファクトリーオートメーション、顕微鏡検査、医療技術、交通監視(ITS)といった過酷な条件の用途に理想的です。

              新型モデルはそれぞれUSB3 VisionとGigE Vision規格に対応。小型設計、極めて強力な最新世代CMOSセンサーを搭載し、優れたコストパフォーマンスも大きな魅力です。

              ON Semiconductor社製PYTHONセンサーを搭載したBasler aceモデルの概要:

              • acA640-750uc: VGA, PYTHON 300, 800 fps, カラー, USB 3.0
              • acA640-750um: VGA, PYTHON 300, 800 fps, モノクロ, USB 3.0
              • acA800-510uc: CCIR, PYTHON 500, 530 fps, カラー, USB 3.0
              • acA800-510um: CCIR, PYTHON 500, 530 fps, モノクロ, USB 3.0
              • acA1300-200uc: 1.3 MP, PYTHON 1300, 200 fps, カラー, USB 3.0
              • acA1300-200um: 1.3 MP, PYTHON 1300, 200 fps, モノクロ, USB 3.0
              • acA1920-150uc: 2.3 MP, PYTHON 2000, 130 fps, カラー, USB 3.0
              • acA1920-150um: 2.3 MP, PYTHON 2000, 130 fps, モノクロ, USB 3.0
              • acA2500-60uc: 5 MP, PYTHON 5000, 60 fps, カラー, USB 3.0
              • acA2500-60um: 5 MP, PYTHON 5000, 60 fps, モノクロ, USB 3.0
              • acA640-300gc: VGA, PYTHON 300, 300 fps, カラー, GigE
              • acA640-300gm: VGA, PYTHON 300, 300 fps, モノクロ, GigE
              • acA800-200gc: CCIR, PYTHON 500, 200 fps, カラー, GigE
              • acA800-200gm: CCIR, PYTHON 500, 200 fps, モノクロ, GigE
              • acA1300-75gc: 1.3 MP, PYTHON 1300, 75 fps, カラー, GigE
              • acA1300-75gm: 1.3 MP, PYTHON 1300, 75 fps, モノクロ, GigE
              • acA1920-48gc: 2.3 MP, PYTHON 2000, 50 fps, カラー, GigE
              • acA1920-48gm: 2.3 MP, PYTHON 2000, 50 fps, モノクロ, GigE
              • acA2500-20gc: 5 MP, PYTHON 5000, 20 fps, カラー, GigE
              • acA2500-20gm: 5 MP, PYTHON 5000, 20 fps, モノクロ, GigE
              また、Sony製PregiusシリーズIMX174 CMOSセンサーを搭載したaceモデルもご検討ください。その他にも充実したaceポートフォリオをご用意しております。

              詳細は当社営業チームまたは最寄りのBasler販売パートナーまでお問い合わせください。

                RSSフィード

                BaslerニュースRSSフィードの購読や最新のニュースを直接お届け致します。
                RSSニュースフィード
                 
                次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。