車載システム

現在、車載システム向けに画像を提供し、警察の捜査をサポートするカメラが増え続けています。通行車両のナンバープレートの記録もその一つです。LPRアルゴリズムを利用してナンバープレートを検出し、該当するナンバープレートを犯罪データベースと照合します。

Basler pulseなどのカメラは、USB 3.0インターフェースと三脚用ネジ穴を備えているので、警察車両にある既存のシステムにも簡単に取り付けられます。また、LPR用ソフトウェアは無料で入手できるため、カメラをシステムに追加する際の費用効率にも優れています。動画を同時に撮影する必要がある場合は、IPカメラシリーズをおすすめします。一方、車載システム(パトライトなど)の場合は、既存のシステムに取り付ける必要があるため、Basler dart(ボードレベルカメラ)が最適です。

車載システムに最適なカメラシリーズ

Basler pulse camera for in-vehicle applications
Basler pulse:軽量かつコンパクトな小型モデル
  • 車内に簡単に取り付け可能
  • 既存システムへの追加に最適
  • 低いCPU負荷
  • 優れたコストパフォーマンス
Basler dart camera for in-vehicle applications
Basler dart:小型で柔軟性の高いUSB3 Vision対応モデル
  • コンパクトなボディで取り付けが簡単
  • Sマウント、CSマウント、ベアボード対応の3つのモデルをご用意
  • CPU負荷の少ないUSB3 Visionを採用
  • 優れたコストパフォーマンス
Basler IP camera for in-vehicle applications
Basler IPカメラ: フルHD対応のソニー社製IMX174センサー
  • マルチストリーミング(MJPEG/MPEG-4/H.264)
  • リアルタイムトリガー(MJPEG/YUV)で個別の静止画と動画の同時撮影が可能
  • グローバルシャッター
  • 高感度
お客様の車載システムに合ったカメラ選びをお手伝いします。詳細については、
お気軽にお問い合わせください。

サポートはお任せください

ファクトリーオートメーション向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

LVDS対応のエンベデッドマシンビジョンシステムにご使用いただけるBasler独自のインターフェース
詳細はこちら
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。