陳列棚の点検

陳列棚の点検

ここでもカメラが役立ちます。例えばスーパーマーケットでは、陳列棚の状態を完全に把握して表示することができます。商品が売り切れて販売エリアが空になる前に、容易に陳列棚に商品を補充できるのです。これにより、商品不足による販売機会損失が回避され、顧客は常に商品でいっぱいの陳列棚を利用できるようになります。さらに、商品の売れ行きに関する統計とレポートの作成にも役立ちます。これにより、商品のフローと追加を適切に管理できるようになります。
業務に最適なカメラを。Baslerは以下のメリットを実現しました。
  • 卓越したコストパフォーマンス
  • 長期的な利用可能性
  • カメラ、レンズもサポート
  • マシンビジョン規格が実現する最高の安定性と柔軟性
  • 全世界的なサービスとサポート
  • 3年間保証
代表的な使用分野
  • スーパーマーケットにおける陳列棚の状況を徹底的に監視
  • 在庫チェック

在庫レベル検出に最適なカメラシリーズ

Basler ace for retail applications
Basler ace:コンパクトで柔軟
  • 幅広いセンサーポートフォリオ:多彩なCMOSとNIRのラインナップ
  • ケーブル1本によるソリューション:PoE付きGigE、100メートルのケーブル長さ
  • Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
  • 長期的に利用可能(3年以上)、  3年間保証
  • 卓越したコストパフォーマンス
Basler aceカメラシリーズの詳細な情報を入手
Basler dart for retail applications
Basler dart:高性能と低価格の両立
  • システムに統合しやすいコンパクトなハウジング
  • Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
  • 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証
Basler racer for retail applications
Basler racer:コンパクトで優秀なパッケージ
  • 極めて小型の筐体(56 mm)
  • 卓越したスピード、信頼性、画質
  • 低光量用途に最適
  • GigEインターフェース
お客様の陳列棚点検関連の用途に最適なBaslerカメラを一緒にお探しします。 ご質問がおありでしたら、お気軽にお寄せください。

サポートはお任せください

リテール用途向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

パンフレット『リテール』

こちらでは、リテール用途に関するBaslerのパンフレットをご覧いただけます。

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。