顔認識

識別

顔/瞳/手の平/年齢/男女識別

リテール業界における識別技術は、支払い手続きの保護、カスタマイズされた情報の提供、生体認証技術による顔認識に基づいた広告の提供など、サービスのカスタマイズに利用されます。この技術では性別や年齢だけを識別したり、取得済みの画像と利用者の顔全体を比較したりできます。
例えばショッピングセンター、病院、カジノ、大きな工事現場などでは、設置カメラによって人々の顔を記録・識別します。この技術は、立ち入り制限エリアのある建物や現場で利用されます。
空港でのカメラは、パスポートの写真と顔を比較するなど入国管理に使用されています。
業務に最適なカメラを。Baslerは以下のメリットを実現しました。
  • 卓越したコストパフォーマンス
  • 長期的な利用可能性
  • カメラ、レンズもサポート
  • マシンビジョン規格が実現する最高の安定性と柔軟性
  • 全世界的なサービスとサポート
  • 3年間保証
代表的な使用分野
  • 顧客識別および割り当て/プロファイリング
  • 出入国管理
  • セキュリティ用途
  • 遊技場などにおけるアクセス管理

生体認証(バイオメトリクス)用途での使用に最適なカメラシリーズ

Basler ace for retail applications
Basler ace:コンパクトで柔軟
  • 幅広いセンサーポートフォリオ:多彩なCMOSとNIRのラインナップ
  • ケーブル1本によるソリューション:PoE付きGigE、100メートルのケーブル長さ
  • Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
  • 長期的に利用可能(3年以上)、  3年間保証
  • 卓越したコストパフォーマンス
Basler aceカメラシリーズの詳細な情報を入手
Basler dart for retail applications
Basler dart:高性能と低価格の両立
  • システムに統合しやすいコンパクトなハウジング
  • Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
  • 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証
Basler pulse for retail applications
Basler pulse:小型、軽量、上質
  • 上質な金属製ハウジング
  • Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
  • 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証
  • USB3 Vision技術によるワンケーブルソリューションと低消費電力(わずか1.3ワット)
Basler network camera for retail applications
Baslerネットワークカメラ
  • 最大95フレーム/秒の高速フレームレート
  • 最大5メガピクセルの解像度
  • 設置や統合が簡単
  • 卓越した画質と超高感度
  • MJPEG、MPEG-4、H.264
Baslerネットワークカメラの詳細な情報を入手
お客様の生体認証(バイオメトリクス)関連用途に最適なBaslerカメラを一緒にお探しします。 ご質問がおありでしたら、お気軽にお寄せください。

 
成功事例

「サクセスストーリー」では、Baslerカメラ導入の成功事例をご紹介しています。
学校のセキュリティ強化
Basler ace GigEカメラを使用した大学での顔認識.
成功事例のダウンロードはこちら.

サポートはお任せください

リテール用途向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

パンフレット『リテール』

こちらでは、リテール用途に関するBaslerのパンフレットをご覧いただけます。

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

LVDS対応のエンベデッドマシンビジョンシステムにご使用いただけるBasler独自のインターフェース
詳細はこちら

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。