人数計測

人数計測、追跡、プロファイリング

リテール業界ではカメラを利用して、どの性別の顧客がどの場所に長く留まっているのか、どの看板を長時間見ているのか、どの品物に引きつけられ、どの品物を無視して通り過ぎるのかを追跡します。収集されたデータは、店舗での商品の陳列を最適化して、より多くの購入者を引きつけるために利用されます。
人々の追跡を可能にするデータと統計により、特別な顧客プロファイルの作成と、顧客の要求に合わせた商品の準備と陳列が可能になります。
さらに例えばファッション店舗では、カメラを利用して顧客の性別を識別し、デジタルディスプレイで適切な衣料品を推奨することができます。
業務に最適なカメラを。Baslerは以下のメリットを実現しました。
  • 卓越したコストパフォーマンス
  • 長期的な利用可能性
  • カメラ、レンズもサポート
  • マシンビジョン規格が実現する最高の安定性と柔軟性
  • 全世界的なサービスとサポート
  • 3年間保証
代表的な使用分野
  • デジタルサイネージ用内蔵カメラ
  • 陳列棚やショーウィンドー内のカメラ
  • 店舗内の監視カメラ

人数計測用途での使用に最適なカメラシリーズ

Basler ace for retail applications
Basler ace:コンパクトで柔軟
  • 幅広いセンサーポートフォリオ:多彩なCMOSとNIRのラインナップ
  • ケーブル1本によるソリューション:PoE付きGigE、100メートルのケーブル長さ
  • Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
  • 長期的に利用可能(3年以上)、  3年間保証
  • 卓越したコストパフォーマンス
Basler aceカメラシリーズの詳細な情報を入手
Basler dart for retail applications
Basler dart:高性能と低価格の両立
  • システムに統合しやすいコンパクトなハウジング
  • Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
  • 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証
Basler pulse for retail applications
Basler pulse:小型、軽量、上質
  • 上質な金属製ハウジング
  • Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
  • 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証
  • USB3 Vision技術によるワンケーブルソリューションと低消費電力(わずか1.3ワット)
Basler network camera for retail applications
Baslerネットワークカメラ
  • 最大95フレーム/秒の高速フレームレート
  • 最大5メガピクセルの解像度
  • 設置や統合が簡単
  • 卓越した画質と超高感度
  • MJPEG、MPEG-4、H.264
Baslerネットワークカメラの詳細な情報を入手
お客様の人数計測、追跡、プロファイリング関連用途に最適なBaslerカメラを一緒にお探しします。 ご質問がおありでしたら、お気軽にお寄せください。

サポートはお任せください

リテール用途向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

パンフレット『リテール』

こちらでは、リテール用途に関するBaslerのパンフレットをご覧いただけます。

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

LVDS対応のエンベデッドマシンビジョンシステムにご使用いただけるBasler独自のインターフェース
詳細はこちら

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。