自動販売機

自動販売機/情報キオスク端末

セルフサービスの自動販売機は、購入者が選択した商品を有料で提供します。こうした自動販売機を並べて、飲料や食料品、技術機器からドラッグストアで扱う品々まで、様々な商品を提供することができます。より高価な製品の販売機では、カメラによって支払いプロセスを監視したり、利用者を識別した後に適切な商品を推奨したりできます。公共交通機関のチケットや駐車場料金もセルフサービスの自動販売機で販売されます。わからないことがある利用者はビデオ通話で迅速に担当者に相談することも可能。店舗の営業時間にかかわらず自動販売機で様々な商品を購入できるため、顧客満足の上昇につながります。
情報キオスクシステムは、路上、空港、店舗内などに設置された対話型のコンピュータシステムです。決まった位置に置かれ、利用者に情報を提供します。こうした情報キオスクでは、交通機関のスケジュールや店舗についての情報を検索することができます。デジタルサイネージシステムは電子看板です。カメラで人数計測と指定された情報を表示するができます。
業務に最適なカメラを。Baslerは以下のメリットを実現しました。
  • 卓越したコストパフォーマンス
  • 長期的な利用可能性
  • カメラ、レンズもサポート
  • マシンビジョン規格が実現する最高の安定性と柔軟性
  • 全世界的なサービスとサポート
  • 3年間保証
代表的な使用分野
  • 利用者・視聴者の監視(ポートレイトカメラ)
  • 商品供給の監視
  • 利用者との対話をサポート(ビデオ会議カメラ)

自動販売機・キオスク端末での使用に最適なカメラシリーズ

Basler dart for retail applications
Basler dart:高性能と低価格の両立
  • システムに統合しやすいコンパクトなハウジング
  • Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
  • 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証
Basler pulse for retail applications
Basler pulse:小型、軽量、上質
  • 上質な金属製ハウジング
  • Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
  • 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証
  • USB3 Vision技術によるワンケーブルソリューションと低消費電力(わずか1.3ワット)
お客様の自動販売機やキオスク端末関連の用途に最適なBaslerカメラを一緒にお探しします。 ご質問がおありでしたら、お気軽にお寄せください。

サポートはお任せください

リテール用途向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

パンフレット『リテール』

こちらでは、リテール用途に関するBaslerのパンフレットをご覧いただけます。

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

LVDS対応のエンベデッドマシンビジョンシステムにご使用いただけるBasler独自のインターフェース
詳細はこちら

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。