チェックアウトシステム

チェックアウトシステム

スーパーマーケットのチェックアウトソリューションは、販売員が商品をスキャンしたり、顧客が代金を支払えるように自動的に商品をスキャンしたりするカメラシステムとして知られています。
商品がコンベアで運ばれている間に、カメラがパッケージのラベルやバーコードをチェックし、品目(果物、野菜など)を識別すると同時に、必要であれば計量を行うことができます。カメラはこうしたチェックアウトシステムで重要な役割を果たし、商品のラベルやバーコードの認識に使われます。特別なラインカメラを使用することで、コンベアに載った商品の特徴を記録することも可能です。
総合的な機能を備えたシステムが商品を識別、計量して、在庫管理システムを常時更新します。
業務に最適なカメラを。Baslerは以下のメリットを実現しました。
  • 卓越したコストパフォーマンス
  • 長期的な利用可能性
  • エリアスキャンカメラ、ラインスキャンカメラ、レンズを一社で供給
  • マシンビジョン規格が実現する最高の安定性と柔軟性
  • 全世界的なサービスとサポート
  • 3年間保証
代表的な使用分野
  • 製品のバーコードの記録と認識(2Dバーコードスキャナ)
  • コンベアベルトに載った商品の製品特性の識別(完全セルフチェックアウト)
  • 色、タイプなどの製品特性の識別と、重さに基づく価格決定(スケーリング)
  • カゴの底の点検(ショッピングカートに品物が残っていないかを確認)

チェックアウトシステムでの使用に最適なカメラシリーズ

Basler ace for retail applications
Basler ace:コンパクトで柔軟
  • 幅広いセンサーポートフォリオ:多彩なCMOSとNIRのラインナップ
  • ケーブル1本によるソリューション:PoE付きGigE、100メートルのケーブル長さ
  • Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
  • 長期的に利用可能(3年以上)、  3年間保証
  • 卓越したコストパフォーマンス
Basler aceカメラシリーズの詳細な情報を入手
Basler dart for retail applications
Basler dart:高性能と低価格の両立
  • システムに統合しやすいコンパクトなハウジング
  • ボードレベルのバリエーションも利用可能
  • Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
  • 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証

Basler dartカメラシリーズの詳細な情報を入手
Basler racer for retail applications
Basler racer:コンパクトで優秀なパッケージ
  • 極めて小型の筐体(56 mm)
  • 卓越したスピード、信頼性、画質
  • 低光量用途に最適
  • GigEインターフェース
お客様のチェックアウトシステム関連用途に最適なBaslerカメラを一緒にお探しします。 ご質問がおありでしたら、お気軽にお寄せください。

サポートはお任せください

リテール用途向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

パンフレット『リテール』

こちらでは、リテール用途に関するBaslerのパンフレットをご覧いただけます。

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

LVDS対応のエンベデッドマシンビジョンシステムにご使用いただけるBasler独自のインターフェース
詳細はこちら

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。