ATM(現金自動預け払い機)

ATM(現金自動預け払い機)・VTM(ビデオテラーマシン)

不正行為は多くの場合現金自動支払機で発生します。このため最新の現金自動支払機では、内蔵カメラを利用して操作中の利用者を記録するなどの防止策が講じられています。カメラには顔認識機能を追加することもできます。顔が認識されない場合、現金を引き出すことはできません。同様に、カメラで現金の引き出しをチェックしたり、操作部を監視して改造(スキミング)を防止したりできます。
また、現在ではカメラが装着されビデオ会話が可能な現金自動支払機も増えており、顧客に適切なアドバイスを与えられるようになっています。
業務に最適なカメラを。Baslerは以下のメリットを実現しました。
  • 卓越したコストパフォーマンス
  • 長期的な利用可能性
  • カメラ、レンズもサポート
  • マシンビジョン規格が実現する最高の安定性と柔軟性
  • 全世界的なサービスとサポート
  • 3年間保証
代表的な使用分野

  • 利用者の監視(ポートレイトカメラ)
  • 現金引き出しの監視(手元カメラ)
  • 暗証番号入力の監視(ピンパッドカメラ)
  • 対話を通じた利用者のサポート(ビデオ会議カメラ)

ATMでの使用に最適なカメラシリーズ

Basler dart for retail applications
Basler dart:高性能と低価格の両立
  • システムに統合しやすいコンパクトなハウジング
  • Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
  • 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証
Basler network camera for retail applications
Baslerネットワークカメラ
  • 最大95フレーム/秒の高速フレームレート
  • 最大5メガピクセルの解像度
  • 設置や統合が簡単
  • 卓越した画質と超高感度
  • MJPEG、MPEG-4、H.264
Baslerネットワークカメラの詳細な情報を入手
お客様のATM関連用途に最適なBaslerカメラを一緒にお探しします。 ご質問がおありでしたら、お気軽にお寄せください。

サポートはお任せください

リテール用途向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

パンフレット『リテール』

こちらでは、リテール用途に関するBaslerのパンフレットをご覧いただけます。

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

LVDS対応のエンベデッドマシンビジョンシステムにご使用いただけるBasler独自のインターフェース
詳細はこちら

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。