外科向け画像処理

高い精度で鮮明かつクリアな画像を実現

外科では、基本要件として、非常に微細かつ複雑な解剖学的構造をリアルタイムで正確に可視化できる画像処理が求められます。

Baslerカメラは、その高いコントラスト比と正確な色忠実性により、高解像度の鮮明な画像を確実に提供します。

手術の可視化、画像の分析、プロセスシミュレーション、そして手術に関する文書化、プレゼンテーション、ディスカッションに最適な画像が撮影可能。現在、デジタルカメラは、光学顕微鏡による蛍光観察を利用した手術可視化システムやコンピューター支援・ロボット支援の低侵襲手術、術中ナビゲーションシステムに必要不可欠なものとなっています。

代表的な用途:

  • 光学顕微鏡・立体顕微鏡による蛍光観察を利用した手術の可視化
  • コンピューター支援・ロボット支援の低侵襲手術
  • 術中ナビゲーション
  • モニタリング

おすすめのカメラ

Basler ace for Surgical Imaging
Basler ace:抜群の性能、速度、柔軟性
  • 高感度のカラーモデル、モノクロモデル、NIRモデルをご用意
  • 忠実性の高いライブ映像を高速撮影
  • どんなに細かい色調も分析可能な色忠実性と高いコントラスト比
  • おすすめのモデル:acA1300-200um/ucacA1920-155um/ucacA2500-60um/uc
Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler pulse for Surgical Imaging
Basler pulse:軽量、洗練されたデザイン
  • 高級感あふれる金属製ハウジングを使用した小型モデル
  • USB3 Vision対応なのでケーブル1本で使用可能
  • 省電力(わずか1.3ワット)
  • フレームレート最大60fps、グローバルシャッターモデルとローリングシャッターモデルを選択可能
Basler pulseカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler dart for Surgical Imaging
Basler dart:小型ボードレベルカメラ
  • ベアボードモデル:わずか27×27mm(5g)
  • Sマウント・CSマウントモデル:わずか29×29mm(15g)
  • 最大5MPの解像度と60fpsのフレームレートを備えた人気のアプティナ社製CMOSセンサー
  • 導入しやすい価格(14,900円~)で抜群のコストパフォーマンス
Basler dartカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
お客様の外科向け画像処理用途に合ったカメラ選びをお手伝いします。ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください

サポートはお任せください

医療用途向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

Baslerがanalytica 2016に出展

展示会の模様

パンフレット「 医療・ライフサイエンス」

Baslerの医療・ライフサイエンス用カメラに関するパンフレットはこちらでご覧いただけます。

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。