その他の用途

様々な用途に対応できる抜群の画質と信頼性

現在、デジタル画像処理は、医療・ライフサイエンスにおいて必要不可欠な技術として、診療に大きく貢献しています。高い性能と信頼性、耐久性、そして抜群のコストパフォーマンスを備えたBaslerカメラは、この分野の様々な用途に最適です。

例えば、遠隔医療では、診断や治療を行う際に医師・セラピストと患者との間、または2つの医療施設の間で、距離と時間にかかわらず遠隔通信を行う必要があるため、信頼性の高い画像処理が重要になります。

このほか、画像処理が必要な用途には、形成手術・再建手術を行う際の3次元身体分析、整形外科・リハビリ医療におけるモーションキャプチャーや動作分析などがあります。デジタルカメラは、患者のモニタリングにおいても大きな成果をあげており、合併症を早期発見し、そのリスクを最小化するための集中治療・救命治療を行う医療施設、安全の確保が必要な場所、睡眠検査室などで活用されています。

おすすめのカメラ

Basler ace for Other Applications in Medical & Life Science
Basler ace:高い画質と速度、抜群の柔軟性
  • 高感度のカラーモデル、モノクロモデル、NIRモデルをご用意
  • どんなに細かい色調も分析可能な色忠実性と高いコントラスト比
  • ケーブル1本で使用可能:PoE対応のGigEモデルはケーブル長最大100m、USB 3.0モデルもご用意
  • 高い撮影速度(最大750fps)
Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
 Basler dart for Other Applications in Medical & Life Science
Basler dart:小型ボードレベルカメラ
  • ベアボードモデル:わずか27×27mm(5g)
  • Sマウント・CSマウントモデル:わずか29×29mm(15g)
  • 最大5MPの解像度と60fpsのフレームレートを備えた人気のアプティナ社製CMOSセンサー
  • 導入しやすい価格(14,900円~)で抜群のコストパフォーマンス
Basler dartカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler pulse for Other Applications in Medical & Life Science
Basler pulse:軽量、洗練されたデザイン
  • 高級感あふれる金属製ハウジングを使用した小型モデル
  • USB3 Vision対応なのでケーブル1本で使用可能
  • 省電力(わずか1.3ワット)
  • フレームレート最大60fps、グローバルシャッターモデルとローリングシャッターモデルを選択可能
Basler pulseカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック
お客様の用途に合ったカメラ選びをお手伝いします。ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください

サポートはお任せください

医療用途向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

Baslerがanalytica 2016に出展

展示会の模様

パンフレット「 医療・ライフサイエンス」

Baslerの医療・ライフサイエンス用カメラに関するパンフレットはこちらでご覧いただけます。

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。