眼科

最適な解像度と感度、そして最高の画質

眼の診断と治療を行う際の画像処理では、感度、再現性、一貫性、耐久性に加えて、最適な解像度で最高の画質を実現することも求められます。

その主な用途として、視野検査、角膜曲率の測定、屈折度の測定などにおいて眼底を再現する場合や白内障手術など先進的な眼科手術を行う際にカメラが使用されています。

代表的な用途とおすすめのカメラ

機能診断

最適な画質で正確な診断をサポート
デジタルカメラ技術は、眼の形態的特徴や機能の検査と診断を行う際に役立てられています。

眼科で最も重要な診断法の一つに細隙灯顕微鏡検査があります。細隙灯顕微鏡検査では、結膜、強膜、角膜、前房、虹彩、水晶体、前部硝子体液の評価を行います。後眼部、特に網膜と脈絡膜の構造や視神経を検査する際には、眼底検査が行われます。断層映像法(OCT)を使用すると、硝子体液と網膜の構造の3次元画像を迅速に生成できます。ケラト屈折計は、波面収差の測定、角膜トポグラフィー、瞳孔の測定、角膜曲率の測定、自動屈折検査に使用されています。そして、視野欠損の診断では、視野計測が行われます。

Baslerは、こうした用途で高性能のカメラ技術を提供することで、正確な診断をサポートしています。

機能診断に最適なカメラシリーズ:
Basler ace for Functional Diagnostics
Basler ace:抜群の柔軟性
  • 100以上のカメラモデルと幅広いセンサーラインナップ:CMOSセンサーモデルとNIRモデル
  • 高感度のカラーモデルとモノクロモデルをご用意
  • どんなに細かい色調も分析可能な色忠実性と高いコントラスト比
  • ケーブル1本で使用可能:PoE対応のGigEモデルはケーブル長最大100m、USB 3.0モデルもご用意
Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler pulse for Functional Diagnostics
Basler pulse:軽量、洗練されたデザイン
  • 高級感あふれる金属製ハウジングを使用した小型モデル
  • USB3 Vision対応なのでケーブル1本で使用可能、しかも省電力(わずか1.3ワット)
  • フレームレート最大60fps、グローバルシャッターモデルとローリングシャッターモデルを選択可能
  • Windows、Linux、ARM対応
Basler pulseカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler dart for Functional Diagnostics
Basler dart:省スペースの小型ボードレベルカメラ
  • ベアボード:わずか27×27mm(5g)
  • Sマウント・CSマウント:わずか29×29mm(15g)
  • 最大5MPの解像度と60fpsのフレームレートを備えた人気のアプティナ社製CMOSセンサー
  • 導入しやすい価格(14,900円~)で抜群のコストパフォーマンス
Basler dartカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler racer for Functional Diagnostics
Basler racer:圧倒的なコストパフォーマンス、省スペース
  • 省スペース(56mm)のラインスキャンカメラ
  • 優れたスピード、信頼性、画質
  • 低光量の用途に最適
  • GigEまたはCamera Linkインターフェースを搭載、様々な解像度に対応

レーザー治療

最高の信頼性、高い品質と感度
ドイツだけでも、毎年約10万人がレーザーによる眼科手術を受けています。眼鏡やコンタクトレンズを使わずに生活したいという考えから、レーシック手術による近視・遠視の矯正や緑内障・白内障のレーザー手術などに対するニーズが高まり、レーザーがますます利用されるようになっています。Baslerでは、これらの用途において、治療や手術のプロセス管理、そしてレーザーの性能のモニタリングをサポートする最も信頼性の高いカメラを提供しています。

レーザー治療に最適なカメラシリーズ:
Basler ace for Therapeutic Methods
Basler ace:抜群の柔軟性
  • 100以上のカメラモデルと幅広いセンサーラインナップ:CMOSセンサーモデルとNIRモデル
  • ケーブル1本で使用可能:PoE対応のGigEモデルはケーブル長最大100m、USB 3.0モデルもご用意
  •  忠実性の高いライブ映像を最大750fpsのフレームレートで撮影
Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler dart for Therapeutic Methods
Basler dart:省スペースの小型ボードレベルカメラ
  • ベアボードモデル:わずか27×27mm(5g)
  • Sマウント・CSマウントモデル:わずか29×29mm(15g)
  • 最大5MPの解像度と60fpsのフレームレートを備えた人気のアプティナ社製CMOSセンサー
  • 導入しやすい価格(14,900円~)で抜群のコストパフォーマンス
Basler dartカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler pulse for Therapeutic Methods
Basler pulse:軽量、洗練されたデザイン
  • 高級感あふれる金属製ハウジングを使用した小型モデル
  • USB3 Vision対応なのでケーブル1本で使用可能、しかも省電力(わずか1.3ワット)
  • フレームレート最大60fps、グローバルシャッターモデルとローリングシャッターモデルを選択可能
お客様の眼科用途に合ったカメラ選びをお手伝いします。ご不明点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

サポートはお任せください

医療用途向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

Baslerがanalytica 2016に出展

展示会の模様

パンフレット「 医療・ライフサイエンス」

Baslerの医療・ライフサイエンス用カメラに関するパンフレットはこちらでご覧いただけます。

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。