医療診断向け画像処理

信頼性、最高の画質

医療診断向け画像処理では、柔軟性や安全性、患者の快適性を高めるとともに、最大限の可動性と迅速な画像制御・モニタリングが求められます。デジタルカメラを使用した代表的な用途として、内視鏡検査、低侵襲手術、可動式のデジタル放射線装置、放射線治療で患者の位置調整をモニタリングする装置などがあります。

省スペース設計のBaslerカメラは、その優れた光感度と高いコントラスト比、自然な演色により、一貫した画質を実現することで、多くのお客様に選ばれています。また、効率的で信頼性のある高い精度の画像処理だけでなく、使用上の安全性も保証しています。

おすすめのカメラ

Basler ace for Medical Diagnostic Imaging
Basler ace:抜群の画質と柔軟性
  • 高感度のカラーモデルとモノクロモデルをご用意
  • 忠実性の高いライブ映像を高速撮影
  • どんなに細かい色調も分析可能な色忠実性と高いコントラスト比
  • おすすめのモデル:acA1300-200um/uc, acA1920-155um/uc, acA2500-60um/uc
Basler aviator for Medical Diagnostic Imaging
Basler aviator:高性能・高画質
  • 1MP、2MP(4:3、HDTV)、4MPの解像度に対応
  • 最大フレームレート120fps
  • GigEインターフェース・Camera Linkインターフェース対応
  • 優れた直線性、高いコントラスト比、低ノイズ
Basler pulse for Medical Diagnostic Imaging
Basler pulse: 軽量、洗練されたデザイン
  • 高級感あふれる金属製ハウジングを使用した小型モデル
  • USB3 Vision対応なのでケーブル1本で使用可能、しかも省電力(わずか1.3ワット)
  • フレームレート最大60fps、グローバルシャッターモデルとローリングシャッターモデルを選択可能
お客様の医療診断向け画像処理用途に合ったカメラ選びをお手伝いします。ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください

サポートはお任せください

医療用途向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

Baslerがanalytica 2016に出展

展示会の模様

パンフレット「 医療・ライフサイエンス」

Baslerの医療・ライフサイエンス用カメラに関するパンフレットはこちらでご覧いただけます。

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。