Dermatology examination

皮膚科

妥協のない信頼性

皮膚科では、がんの早期発見や皮膚病変の診断、創傷治療の経過観察、美容のための顔の皮膚の詳細な分析などを行う際に、画像の撮影や分析を頻繁に行っています。高い演色性と感度を備えるとともに、優れた画質をリアルタイムで撮影できるカメラを使用することで、画像の観察やドキュメンテーション、詳細な分析を簡単に行うことができます。

Baslerカメラは、ダーモスコピーや皮膚診断、美容のための肌分析など、主な皮膚科用途で威力を発揮します。

おすすめのカメラ

Basler ace for Dermatology
Basler ace:抜群の性能と柔軟性
  • 100以上のカメラモデルと幅広いセンサーラインナップ
  • 忠実性の高いライブ映像を高速撮影
  • 最大14MPの解像度
  • どんなに細かい色調も分析可能な色忠実性と高いコントラスト比
  • おすすめのモデル:acA1920-155ucacA2500-60ucacA4600-10uc
Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler beat for Dermatology
Basler beat:CMOSセンサーが生み出す優れた画質
  • 高解像度(12MP)のセンサー
  • 62fps以上のフレームレート
  • Camera Link対応、高帯域幅接続で最高のスキャン速度を実現
  • 従来のすべてのフレームグラバーに対応

Basler beatカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler dart for Dermatology
Basler dart:小型ボードレベルカメラ
  • ベアボードモデル:わずか27×27mm(5g)
  • Sマウント・CSマウントモデル:わずか29×29mm(15g)
  • 最大5MPの解像度と60fpsのフレームレートを備えた人気のアプティナ社製CMOSセンサー
  • 導入しやすい価格(14,900円~)で抜群のコストパフォーマンス
Basler dartカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler pulse for Dermatology
Basler pulse: 軽量、洗練されたデザイン
  • 高級感あふれる金属製ハウジングを使用した小型モデル
  • USB3 Vision対応なのでケーブル1本で使用可能、しかも省電力(わずか1.3ワット)
  • フレームレート最大60fps、グローバルシャッターモデルとローリングシャッターモデルを選択可能
お客様の皮膚科用途に合ったカメラ選びをお手伝いします。ご不明点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください

サポートはお任せください

医療用途向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

Baslerがanalytica 2016に出展

展示会の模様

パンフレット「 医療・ライフサイエンス」

Baslerの医療・ライフサイエンス用カメラに関するパンフレットはこちらでご覧いただけます。

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター