Woman at dentist check-up

歯科

圧倒的な使いやすさを実現した高性能の小型カメラ

高速で最適な解像度と感度を備えたカメラは、歯科の最新技術にとって必要不可欠なものになっています。小型で圧倒的なコストパフォーマンスを実現したBaslerカメラは、お客様のどんな設置要件にも対応し、歯形態、上顎、下顎、咬合の印象をデジタル形式で正確かつ最短の時間で採得します。

現在、高性能な小型カメラは、主な機器として、口腔内スキャナーや歯型モデル・印象採得用スキャナーなどに使用されています。

おすすめのカメラ

Basler dart for Dentistry
Basler dart:省スペースの小型ボードレベルカメラ
  • ベアボードモデル:わずか27×27mm(5g)
  • Sマウント・CSマウントモデル:わずか29×29mm(15g)
  • 最大5MPの解像度と60fpsのフレームレートを備えた人気のアプティナ社製CMOSセンサー
  • 導入しやすい価格(14,900円~)で抜群のコストパフォーマンス
Basler dartカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler pulse for Dentistry
Basler pulse: 軽量、洗練されたデザイン
  • 高級感あふれる金属製ハウジングを使用した小型モデル
  • USB3 Vision対応なのでケーブル1本で使用可能、しかも省電力(わずか1.3ワット)
  • フレームレート最大60fps、グローバルシャッターモデルとローリングシャッターモデルを選択可能
Basler ace for Dentistry
Basler ace:抜群の速度と柔軟性
  • 忠実性の高いライブ映像を最大750fpsのフレームレートで撮影
  • 高感度のカラーモデルとモノクロモデルをご用意
  • 最大14MPの高解像度
  • おすすめのモデル:acA1300-200um/ucacA1920-155um/ucacA2500-60um/uc
Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
お客様の歯科用途に合ったカメラ選びをお手伝いします。ご不明点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

サポートはお任せください

医療用途向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

Baslerがanalytica 2016に出展

展示会の模様

パンフレット「 医療・ライフサイエンス」

Baslerの医療・ライフサイエンス用カメラに関するパンフレットはこちらでご覧いただけます。

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。