生物医学向け顕微鏡検査

最高の顕微鏡性能、優れた画質、信頼性の高いドキュメンテーションとアーカイブ処理

現在では、医学・生物学研究、診断、薬剤試験、物質科学などにおける様々な光学顕微鏡検査でデジタル画像処理が使用されています。顕微鏡検査は、対象物の細部を可視化することで、どんなに複雑で小さなものでもその構造と機能を把握することができます。

生物医学向け顕微鏡検査用のデジタルカメラは、リアルタイムで最高の画質を実現するだけでなく、色再現性や色忠実性、ハイダイナミックレンジも備えている必要があります。疾病の病理組織学的診断や病気の経過観察などで、物質や生体サンプルの微細な構造を再現し、詳細な観察、識別、分析を行うためには、これらの性能が必須条件となります。

高画質・高性能で使いやすい顕微鏡検査用カメラを手頃な価格でお探しのお客様向けに、Baslerでは様々な生物医学用途で最高の画質を実現するカメラを提供しています。25年以上にわたり画像処理を行ってきたカメラ専門企業だからこそお届けできる信頼性をお約束します。

代表的な用途とおすすめのカメラ

光学顕微鏡検査

優れたコントラストと色忠実性をリアルタイムで実現
Microscopy close up
組織学、細胞生物学、血液学、医微生物学などにおける生物医学・臨床実験関連の定常的な顕微鏡検査では、様々な照明法やコントラスト法を利用して光学顕微鏡検査を行っています。現在、カメラはこれらの用途で中心的な役割を果たしており、ライブ映像の観察、検討、撮影、分析、アーカイブ処理などあらゆる重要な場面で使用されています。光学顕微鏡検査では、色忠実性と解像度の高い鮮明な画像を確実に撮影できるカメラを使用する必要があります。
 
 
光学顕微鏡検査に最適なカメラシリーズ:
Basler pulse for Light-Microscopy
Basler pulse:軽量、洗練されたデザイン
  • 高級感あふれる金属製ハウジングを使用した小型モデル
  • USB3 Vision対応なのでケーブル1本で使用可能、しかも省電力(わずか1.3ワット)
  • フレームレート最大60fps、グローバルシャッターモデルとローリングシャッターモデルを選択可能
  • おすすめのモデル:puA1280-54ucpuA1920-30ucpuA2500-14uc
Basler pulseカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler ace for Light-Microscopy
Basler ace:抜群の性能と柔軟性
  • 100以上のカメラモデルと幅広いセンサーラインナップ
  • 忠実性の高いライブ映像を高速撮影
  • どんなに細かい色調も分析可能な色忠実性と高いコントラスト比
  • おすすめのモデル:acA1300-200ucacA1920-155ucacA2500-60uc
Basler dart for Light-Microscopy
Basler dart:デジタル顕微鏡用小型ボードレベルカメラ
  • ベアボードモデル:わずか27×27mm(5g)
  • Sマウント・CSマウントモデル:わずか29×29mm(15g)
  • 最大5MPの解像度と60fpsのフレームレートを備えた人気のアプティナ社製CMOSセンサー
  • 導入しやすい価格(14,900円~)で抜群のコストパフォーマンス
Basler dartカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

蛍光顕微鏡検査

ハイダイナミックレンジと優れた光感度
Fluorescence-Microscopy close up
蛍光顕微鏡検査は、特殊な形式の光学顕微鏡検査です。この検査では、特殊な蛍光染料(蛍光色素)を使用して特定の波長の光を発光させ、その放出された光を検出します。現在では、蛍光色素も様々な種類があり、青色・紫色から長波の赤色まで幅広い蛍光色が存在しています。これらの色素を使用することにより、研究室での定常作業や診断、さらには生物医学研究や臨床研究において様々な蛍光顕微鏡法で検査を行うことが可能になっています。どんなに小さな構造のものでも、免疫蛍光検査法や蛍光in situハイブリダイゼーション法(FISH法)などを用いて分子レベルまで識別可能です。

蛍光顕微鏡検査に最適なカメラシリーズ:
Basler ace for Fluorescence-Microscopy
Basler ace:NIR撮影に最適なCMOSセンサー
  • 100以上のカメラモデルと幅広いセンサーラインナップ
  • 高感度のカラーモデルとモノクロモデルをご用意
  • 忠実性の高いライブ映像を高速撮影
  • おすすめのモデル:acA1300-200um/ucacA1920-155um/ucacA2500-60um/uc
Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler beat for Fluorescence-Microscopy
Basler beat:CMOSセンサーが生み出す優れた画質
  • 高解像度(12MP)のセンサー
  • フレームレート62fps以上
  • Camera Link対応、高帯域幅接続で最高のスキャン速度を実現
  • 従来のすべてのフレームグラバーに対応
お客様の生物医学向け顕微鏡検査用途に合ったカメラ選びをお手伝いします。ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください

サポートはお任せください

医療用途向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

Basler顕微鏡用PowerPack

簡単であらゆる用途に対応可能な顕微鏡向けパッケージ!
詳細はこちら

Baslerがanalytica 2016に出展

展示会の模様

ホワイトペーパー:顕微鏡検査

顕微鏡検査に適したデジタルカメラを見つけるには

パンフレット「 医療・ライフサイエンス」

Baslerの医療・ライフサイエンス用カメラに関するパンフレットはこちらでご覧いただけます。

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。