セキュリティー・監視

様々な業界において、長年にわたりカメラによる監視が行われています。銀行や金融機関では、監視カメラを使用することにより、銀行強盗の件数が大幅に減少しています。その一方で、監視カメラが広く普及したために、銀行強盗が発生した際に対応を迫られるケースが以前より大幅に増加しています。

カジノにおけるカメラ監視には、常に大きな課題が伴います。技術的な面では、照明条件が厳しいため、高画質の画像を撮影するには非常に高い感度のカメラが必要です。また、多数のカメラを設置するため、多くの場合で複雑なハードウェアが求められるほか、撮影した画像データを保存するために十分な容量が必要となります。さらに、多くの国々の賭博委員会では、厳格なガイドラインを設けています。これらの課題への対応策として、最新の技術を使用したネットワークカメラを利用することで、確実な成果が得られます。

現在のグローバル化された世界では、世界中に商品が輸送されています。メーカーから消費者の手にわたるまでの間、商品が紛失・盗難に遭わないようにするために、監視カメラは今や物流・輸送システムに必要不可欠なものとなっています。このほか、自動化された物流センターや梱包システムのプロセス管理などにおいては、ネットワークカメラの利用も広がっています。

セキュリティー・監視に最適なカメラ

Basler ip-camera for security and surveillance
Basler IPカメラ:取り付けが簡単で頑丈なハウジング
•    広域監視、個人の識別が可能な高い解像度
•    H.264ハイプロファイルなどの高効率圧縮アルゴリズムを採用
•    省スペース設計なので複雑なハードウェアが不要

Basler IPカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

お客様のセキュリティー・監視用途に合ったカメラ選びをお手伝いします。ご不明点がございましたら、 お気軽にお問い合わせください。

サポートはお任せください

ファクトリーオートメーション向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。