さらなる用途

Baslerカメラはファクトリーオートメーション、医療・ライフサイエンス、小売、交通・輸送など多くの用途で使用されています。スポーツ用途では、試合全体を細部まで撮影できる高い解像度で映像の記録と分析をサポートしています。
高い解像度と速度を備えたカメラは、カジノでの不正行為の発見にも役立てられており、巨額の損失を未然に防いでいます。リアルタイムなビデオデータを使用することで、不正行為の早期発見が可能になっています。
物流の世界でも幅広い用途があり、商品の破損、紛失、盗難などを防止するために、Baslerカメラが使用されています。

当社では、産業用カメラ・ネットワークカメラにおける幅広い製品ラインナップを通じて、どのような用途にも最適なカメラをお届けしています。

スポーツ・動作分析
デジタルカメラは、スポーツ・動作分析の分野で様々な用途に使用されており、選手の動きや試合内容の正確な分析を可能にしています。

Baslerのスポーツ・運動動作用カメラの詳細のついてはこちら
セキュリティー・監視
主に銀行、金融、カジノ監視、物流の分野でBaslerのネットワークカメラが使用されています。

Baslerのセキュリティー・監視用カメラの詳細のついてはこちら
物流
幅広い物流用途に使用されている産業用カメラ・ネットワークカメラは、デジタル画像処理で出荷をサポートし、自動化システムによる貨物の迅速、安全、効率的な配送を実現するなど、様々なメリットがあります。

Basler物流用カメラの詳細
農業
作物の収穫や検査、畜産など、農業ではデジタルカメラが主に使用されています。

Basler農業用カメラの詳細

サポートはお任せください

ファクトリーオートメーション向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。