Production Robot

ロボット

ロボットの目としてのカメラの利用

ロボットが担う工業生産の分野は多岐にわたります。ロボットは重い部品の取り扱い、正確な位置決め、繰り返しの多い動作などに利用され、高いレベルの品質と信頼性を安定して提供することに成功しています。マシンビジョンシステムも、「ロボットの目」として長い間利用されてきました。ロボットアームが実行するのは高精度な把持と位置決め操作だけであり、どこに移動するかという正確な指示は、カメラや画像処理システムによって行われます。

Baslerカメラはロボット産業における様々な用途に最適。次のような特長があります。
  • 高画質
  • 高フレームレート
  • 小型、軽量設計
  • 最大100mのケーブル長
  • 優れた耐衝撃性

使用される代表的な分野と最適なカメラ

ピックアンドプレース

倉庫管理、部品とベルトコンベアーの位置決め、不良品の仕分け、梱包・パレット積載の準備などにカメラが使用されています。
Basler ace
aceシリーズ: 特に小型、低価格、高性能
  • コンパクトな設計で狭いスペースにも取り付け可能
  • 軽量なのでロボットアームや可動機器にも取り付け可能
  • USB 3.0、Camera Linkによる高速接続で高い処理速度と最高の効率性を実現
Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler dart
Basler dartシリーズ:柔軟性の高いコンパクトモデル、USB3 Visionにも完全対応
  • 優れたコストパフォーマンス(14,900円から)
  • 動く被写体の識別に最適なグローバルシャッターを搭載
  • 超省電力設計で熱の発生も低減
  • ケーブル1本で電源供給とデータ転送に対応
Basler dartシリーズの詳細

測定・品質管理

全製造工程を通じて様々な製品特性(サイズ、位置、位置不良など)のモニタリングにカメラが使用されています。
Basler ace
aceシリーズ: 特に小型、低価格、高性能
  • コンパクトな設計で狭いスペースにも取り付け可能
  • 軽量なのでロボットアームや可動機器にも取り付け可能
  • USB 3.0、Camera Linkによる高速接続で高い処理速度と最高の効率性を実現
Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler dart
Basler dartシリーズ:柔軟性の高いコンパクトモデル、USB3 Visionにも完全対応
  • 優れたコストパフォーマンス(14,900円から)
  • 動く被写体の識別に最適なグローバルシャッターを搭載
  • 超省電力設計で熱の発生も低減
  • ケーブル1本で電源供給とデータ転送に対応
Basler dartシリーズの詳細
pilotシリーズ: 素晴らしい画像品質、スリムなデザイン、簡単な統合
  • 最高解像度5MP、最大フレームレート210fps
  • GigEインターフェース対応
  • 優れた画質
  • コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
Basler pilotカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

成功事例

「サクセスストーリー」では、Baslerカメラ導入の成功事例をご紹介しています。
Basler scoutカメラ - Sistema社でのビジョン誘導式ロボットクリッピングの目に
Basler scoutを使用した食品保存容器の自動組み立て。
成功事例のダウンロードはこちら 

お問い合わせ

当社のカメラに関するご質問や、ロボット分野における活用法については、お気軽にお問い合わせください

サポートはお任せください

ファクトリーオートメーション向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

LVDS対応のエンベデッドマシンビジョンシステムにご使用いただけるBasler独自のインターフェース
詳細はこちら
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。