Print and Label Inspection

印刷・シート素材

高速での品質管理

印刷業界ではスピードが命。印刷されたページが新聞・雑誌用印刷機の中を移動するスピードは、最高で時速100キロにもなります。カラー印刷画像を検査する場合、システムのカメラが重視すべき要素は色忠実性です。また、シート素材を正確かつ確実に点検し、紙、木材、布地、ガラスなどの素材の欠陥を検出するには、感度の高さと、高速処理に対応できる性能が求められます。

Baslerカメラは、印刷・シート素材分野に関わる様々な用途に最適です。特長は以下のとおりです。
  • 高速性
  • 高感度
  • 際立つ色忠実性
  • 最長100mのケーブル

使用される代表的な分野と最適なカメラ

印刷画像のモニタリング

パッケージ、ラベル、印刷(連続印刷)物の色の正確さや位置の管理、そして(一定の)品質保証と生産量の増大を目的とするモニタリングなどにカメラが使用されています。
Basler ace
aceシリーズ: 特に小型、低価格、高性能
  • 幅広いセンサーラインナップを取り揃え、カラーモデルもご用意
  • 長いケーブルを接続できるGigEインターフェースを採用し、大型の機械システムに対応可能
  • PoE対応GigE、PoCL対応Camera Link、USB 3.0の各インターフェースを採用しており、ケーブル1本で使用可能、コスト削減と配線の簡略化を実現

Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Bsler aviator
aviatorシリーズ:高性能、比類のない画像品質、傑出した価格/性能比率
  • 4MPの高解像度、カラーモデルもご用意
  • 最大フレームレート120fpsの高速処理能力
  • Camera Linkインターフェース対応
  • 優れた直線性、高コントラスト比、低ノイズ、さらに露光時間も短縮
  • 電磁ノイズに強い電磁両立性(EMC)設計
Basler beat
Basler beatシリーズ: CMOSの優れた画質と定評のある設計
  • 12MPの高解像度センサー
  • フレームレート62fps以上
  • コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
  • 圧倒的なコストパフォーマンス
  • Camera Linkを使用した高速接続で最高の撮影速度を実現
Basler dart
Basler dartシリーズ: 小型、フレキシブル、USB3 Vision準拠
  • 優れたコストパフォーマンス(14,900円から)
  • 1.2MP~5MPの解像度に対応
  • 最大フレームレート60fpsで動く被写体にも対応
  • USB3 Vision対応で取り付けも簡単

Basler dartシリーズの詳細
Basler pilot
pilotシリーズ: 素晴らしい画像品質、スリムなデザイン、簡単な統合
  • VGAから5MPまでの解像度に対応
  • 最大フレームレート210fps
  • GigEインターフェース対応
  • 優れた画質
  • モノクロ、カラーモデルをご用意
Basler scout
scoutシリーズ: 世界中で実績が証明している、多目的の60を超えるモデル
  • 最高解像度2MP
  • 最大フレームレート120fps
  • GigEインターフェース、FireWire-bインターフェース対応
  • コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
Basler racer
racer シリーズ: racerのみが可能にした - これほどコンパクトなのにこの高機能
  • 優れたダイナミック性能と低ノイズで最高画質を実現
  • 解像度:2k、4k、6k、8k、12k
  • 最高ラインスキャン速度80kHz(Camera Linkの場合)、51kHz(GigEの場合)
  • PoCL(Power over Camera Link)対応
Basler runner
runnerカメラ: コンパクト、優れたコストパフォーマンス、圧倒的な画質
  • トライリニア2kカラーカメラ
  • フレームレート9.20kHz
  • GigEインターフェース対応
  • 100%の品質検査とキャリブレーションで常に最高の性能と信頼性を確保
Basler sprint
sprint系列sprint——快!更快!
  • 2k、4k、8kの解像度に対応
  • 最高ラインスキャン速度140kHz、280kHz(AOI機能使用時)
  • 超高感度で露光時間を短縮
  • モノクロ、カラーモデルをご用意

連続印刷

品質を保証するための印刷面検査(穴、変形、表面の汚れ、素材不良の検査)などにカメラが使用されています。
Basler ace
aceシリーズ: 特に小型、低価格、高性能
幅広いセンサーラインナップ
ケーブル1本で使用可能なので低コスト、優れたコストパフォーマンスでコストを抑えつつ品質管理が可能

Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Bsler aviator
aviatorシリーズ:高性能、比類のない画像品質、傑出した価格/性能比率
  • 1MP、2MP、4MPの解像度に対応
  • 最大フレームレート120fps
  • GigEインターフェース、Camera Linkインターフェース対応
  • 優れた直線性、高コントラスト比、低ノイズ
Basler beat
Basler beatシリーズ: CMOSの優れた画質と定評のある設計
  • 12MPの高解像度センサー
  • フレームレート62fps以上
  • コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
  • 圧倒的なコストパフォーマンス
  • Camera Linkを使用した高速接続で最高の撮影速度を実現
Basler dart
Basler dartシリーズ: 小型、フレキシブル、USB3 Vision準拠
  • 優れたコストパフォーマンス(14,900円から)
  • 1.2MP~5MPの解像度に対応
  • 最大フレームレート60fpsで動く被写体にも対応
  • AOI を狭めることで撮影速度の向上が可能

Basler dartシリーズの詳細
Basler pilot
pilotシリーズ: 素晴らしい画像品質、スリムなデザイン、簡単な統合
  • 最高解像度5MP、最大フレームレート210fps
  • GigEインターフェース対応
  • 優れた画質
  • コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
Basler scout
scoutシリーズ: 世界中で実績が証明している、多目的の60を超えるモデル
  • 最高解像度2MP
  • 最大フレームレート120fps
  • GigEインターフェース、FireWire-bインターフェース対応
  • コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
Basler racer
racer シリーズ: racerのみが可能にした - これほどコンパクトなのにこの高機能
  • 優れたダイナミック性能と低ノイズで最高画質を実現
  • 解像度:2k、4k、6k、8k、12k
  • 最高ラインスキャン速度80kHz(Camera Linkの場合)、51kHz(GigEの場合)
  • PoCL(Power over Camera Link)対応
Basler runner
runnerカメラ: コンパクト、優れたコストパフォーマンス、圧倒的な画質
  • トライリニア2kカラーカメラ
  • フレームレート9.20kHz
  • GigEインターフェース対応
  • 100%の品質検査とキャリブレーションで常に最高の性能と信頼性を確保
Basler sprint
sprint系列sprint——快!更快!
  • 2k、4k、8kの解像度に対応
  • 最高ラインスキャン速度140kHz、280kHz(AOI機能使用時)
  • 超高感度で露光時間を短縮
  • モノクロ、カラーモデルをご用意

成功事例

「サクセスストーリー」では、Baslerカメラ導入の成功事例をご紹介しています。
印刷業界との協力:Basler sprintカメラリンクカメラによるラベル検査
Basler sprintを使用したラベルの印刷品質のモニタリング。
成功事例のダウンロードはこちら

お問い合わせ

当社のカメラに関するご質問や、印刷物と連続素材に関わる活用法については、お気軽にお問い合わせください

サポートはお任せください

ファクトリーオートメーション向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。