Bottle inspection

食品・飲料品

生産・品質検査用カメラ

食品の品質検査の向上と生産プロセスの速度向上は、食品メーカーにとって永遠の課題です。最新のカメラは、食品の生産および品質検査を総合的にサポート。食品の品質の均一化や生産プロセスの効率性向上を実現します。
Baslerカメラは食品産業における様々な用途に最適。次のような特長があります。
  • 高ダイナミックレンジ
  • 高フレームレート
  • 卓越したコストパフォーマンス

使用される代表的な分野と最適なカメラ

食品検査

形状や異物、パッケージの検査、食品の品質と鮮度の分析などにカメラが使用されています。
Basler ace
aceシリーズ: 特に小型、低価格、高性能
  • CCD、CMOSなど幅広いセンサーラインナップ、近赤外線対応モデルもご用意
  • USB3 Vision、GigE Vision、Camera Link対応で安定性と柔軟性を実現
  • USB 3.0、Camera Linkによる高速接続で最高の速度を実現
Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler aviator
aviatorシリーズ:高性能、比類のない画像品質、傑出した価格/性能比率
  • 1MP、2MP、4MPの解像度に対応、カラーモデルもご用意
  • 最大フレームレート120fpsで高速スキャンが可能
  • GigEインターフェース、Camera Linkインターフェースを採用し、様々なケーブル長、生産設備への取り付け、処理速度に柔軟に対応
Basler aviatorカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler beat
Basler beatシリーズ: CMOSの優れた画質と定評のある設計
  • 12MPの高解像度センサー
  • フレームレート62fps以上
  • コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
  • 圧倒的なコストパフォーマンス
  • Camera Linkを使用した高速接続で最高の撮影速度を実現
Basler beatカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler dart
dartシリーズ:柔軟性の高いコンパクトモデル、USB3 Visionにも完全対応
  • 優れたコストパフォーマンス(14,900円から)
  • 1.2MP~5MPの解像度に対応
  • 最大フレームレート60fpsで動く被写体にも対応
  • AOI を狭めることで撮影速度の向上が可能
Basler dartシリーズの詳細

Basler pilot
pilotシリーズ: 素晴らしい画像品質、スリムなデザイン、簡単な統合
  • 最高解像度5MP
  • 最大フレームレート210fpsで高速スキャンが可能
  • 優れた画質
  • モノクロ、カラーモデルをご用意
Basler pilotカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler scout
scoutシリーズ:世界中で実績が証明している、多目的の60を超えるモデル
  • 最高解像度2MP
  • 最大フレームレート120fps
  • GigEインターフェース、FireWire-bインターフェース対応
  • コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
Basler scoutカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler racer
racer シリーズ:racerのみが可能にした - これほどコンパクトなのにこの高機能
  • 優れたダイナミック性能と低ノイズで最高画質を実現
  • 解像度:2k、4k、6k、8k、12k
  • 最高ラインスキャン速度80kHz(Camera Linkの場合)、51kHz(GigEの場合)
  • PoCL(Power over Camera Link)対応
Basler racerカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler runner
runnerカメラ:コンパクト、優れたコストパフォーマンス、圧倒的な画質
  • トライリニア2kカラーカメラ
  • フレームレート9.20kHz
  • GigEインターフェース対応
  • 100%の品質検査とキャリブレーションで常に最高の性能と信頼性を確保
Basler runnerカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler sprint
sprint系列sprint——快!更快!
  • 2k、4k、8kの解像度に対応
  • 最高ラインスキャン速度140kHz、280kHz(AOI機能使用時)
  • 超高感度で露光時間を短縮
  • モノクロ、カラーモデルをご用意
了解Basler sprint相机系列!

ボトル検査

キャップとボトル口の品質検査、漏れと素材不良の検査、内容量のモニタリングなどにカメラが使用されています。
Basler ace
aceシリーズ: 特に小型、低価格、高性能
  • コンパクトな設計で狭いスペースにも取り付け可能
  • PoE対応GigE、PoCL対応Camera Link、USB 3.0の各インターフェースを採用しており、ケーブル1本で使用可能、コスト削減と配線の簡略化を実現
  • USB3 Vision、GigE Vision、Camera Link対応で最高の安定性と柔軟性を実現
  • 丈夫な産業用ハウジングを採用
Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler aviator
aviatorシリーズ:高性能、比類のない画像品質、傑出した価格/性能比率
  • 1MP、2MP、4MPの解像度に対応、カラーモデルもご用意
  • 最大フレームレート120fpsで高速スキャンが可能
  • GigEインターフェース、Camera Linkインターフェースを採用し、様々なケーブル長、生産設備への取り付け、処理速度に柔軟に対応
Basler aviatorカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler beat
Basler beatシリーズ: CMOSの優れた画質と定評のある設計
  • 12MPの高解像度センサー
  • フレームレート62fps以上
  • コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
  • 圧倒的なコストパフォーマンス
  • Camera Linkを使用した高速接続で最高の撮影速度を実現
Basler beatカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler dart
dartシリーズ:柔軟性の高いコンパクトモデル、USB3 Visionにも完全対応
  • 優れたコストパフォーマンス(14,900円から)
  • 1.2MP~5MPの解像度に対応
  • 最大フレームレート60fpsで動く被写体にも対応
  • AOI を狭めることで撮影速度の向上が可能
Basler dartシリーズの詳細

Basler pilot
pilotシリーズ: 素晴らしい画像品質、スリムなデザイン、簡単な統合
  • 最高解像度5MP、最大フレームレート210fps
  • GigEインターフェース対応
  • 優れた画質
  • コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
Basler pilotカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler scout
scoutシリーズ:世界中で実績が証明している、多目的の60を超えるモデル
  • 最高解像度2MP
  • 最大フレームレート120fps
  • GigEインターフェース、FireWire-bインターフェース対応
  • コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
Basler scoutカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

成功事例

「サクセスストーリー」では、Baslerカメラ導入の成功事例をご紹介しています。
冷たく、象徴的で、革新的:おいしい使命をもつBasler scout
Basler scoutを使用したアイスクリーム製造工程のモニタリング。
成功事例のダウンロードはこちら
ビスケットを良好な形状に保つ Basler GigEカメラがビスケット生産を最適化
Basler scoutを使用したビスケット製造工程の品質管理。
成功事例のダウンロードはこちら
ナパバレーのワイン農場でのマシンビジョン技術の利用が拡大
Basler scoutを使用したボトル検査。
成功事例のダウンロードはこちら

お問い合わせ

当社のカメラに関するご質問や、食品生産における活用法については、お気軽にお問い合わせください

サポートはお任せください

ファクトリーオートメーション向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

LVDS対応のエンベデッドマシンビジョンシステムにご使用いただけるBasler独自のインターフェース
詳細はこちら
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。