Automobile production line

自動車

自動車製造向けの新しい技術

現在、品質管理とプロセス制御のあらゆる場面で、最新の画像処理システムが利用されています。これらの制御および検査システムは、自動車メーカーだけでなく、供給業者や自動車整備工場でも利用されるようになっています。例えば、ABSシステムに使われるOリングを検査する供給業者のラインでは、デジタルカメラがそのまま使用されています。また、整備工場では光軸測定システムが作業の大幅な省力化を実現しています。

Baslerカメラは自動車産業における様々な用途に最適。主な特長は次のとおりです。

  • 高画質
  • 高速性
  • 高い信頼性
  • 小型設計
  • 優れた耐衝撃性

使用される代表的な分野と最適なカメラ

制御技術、ロボット制御、位置決め(ロボット誘導)

シーム溶接、クリアランス、品質管理、組立、識別、配置などにカメラが使用されています。
Basler ace
aceシリーズ: 特に小型、低価格、高性能
  • I/Oコネクターでレイテンシーとジッターを軽減し、最高の精度を実現
  • 機能拡張ファームウェアで、複雑な用途にも最適
  • ケーブルが100mまで延長できるGigEインターフェースを採用し、柔軟な接続が可能 
Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler beat
Basler beatシリーズ: CMOSの優れた画質と定評のある設計
  • 12MPの高解像度センサー
  • フレームレート62fps以上
  • コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
  • 圧倒的なコストパフォーマンス
  • Camera Linkを使用した高速接続で最高の撮影速度を実現
Basler beatカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler dart
Basler dartシリーズ:柔軟性の高いコンパクトモデル、USB3 Visionにも完全対応
  • 優れたコストパフォーマンス(14,900円から)
  • 動く被写体の識別に最適なグローバルシャッターを搭載
  • 超省電力設計で熱の発生も低減
Basler dartシリーズの詳細
Basler pilot
pilotシリーズ: 素晴らしい画像品質、スリムなデザイン、簡単な統合
  • 最高解像度5MP、最大フレームレート210fps
  • GigEインターフェース対応
  • 優れた画質
  • コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
Basler pilotカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler scout
scoutシリーズ: 世界中で実績が証明している、多目的の60を超えるモデル
  • 最高解像度2MP
  • 最大フレームレート120fps
  • GigEインターフェース、FireWire-bインターフェース対応
  • コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
Basler scoutカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

コード認識

QRコードをはじめ、金属面のカラーコードやプレーンテキスト(光学式文字認識(OCR)・光学式文字照合(OCV))など、幅広い種類のコードの認識にカメラが使用されています。
Basler ace
aceシリーズ: 特に小型、低価格、高性能
  • AOI機能により、コードの大きさに合わせて撮影範囲を調整可能
  • AOI機能を使用することでフレームレートを向上
  • 機能拡張ファームウェアで、複雑な用途にも最適
Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!
Basler dart
Basler dartシリーズ:柔軟性の高いコンパクトモデル、USB3 Visionにも完全対応
  • 1.2MP~5MPの解像度に対応
  • 最大フレームレート60fpsで動く被写体にも対応
  • コードの大きさに合わせてAOIを調節することで撮影速度の向上が可能
Basler dartシリーズの詳細

成功事例

「サクセスストーリー」では、Baslerカメラ導入の成功事例をご紹介しています。
自動車産業における安全上重要なコンポーネントの検査
Basler scoutを使用したエアバッグの品質保証。この成功事例は英語版のみになります。
成功事例のダウンロードはこちら
ヘッドライトの検査機器に使用されるBaslerカメラ
車のヘッドライトの自動調整を行う製造・検査機器。この成功事例は英語版のみになります。
成功事例のダウンロードはこちら

お問い合わせ

当社のカメラに関するご質問や、自動車生産における活用法については、お気軽にお問い合わせください。

サポートはお任せください

ファクトリーオートメーション向けの製品に関するご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

カメラセレクター

条件を入力して、適当なカメラモデルを検索できます。
カメラセレクター

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

LVDS対応のエンベデッドマシンビジョンシステムにご使用いただけるBasler独自のインターフェース
詳細はこちら
 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。