用語集

1080p

1080pは有効垂直解像度1080本で順次走査(プログレッシブスキャン)方式の動画を指す略称です。
続きを読む

5×5デベイヤリング

Baslerが開発したデベイヤリングアルゴリズムを採用し、5×5のピクセル範囲に対応。
続きを読む

720p

720p有効垂直解像度720本で順次走査(プログレッシブスキャン)方式を採用したハイビジョン(HDTV)規格の一つを指す略称です。
続きを読む

ADC

アナログ信号(電圧)を比例するデジタル数値に変換する電子回路/機器。
続きを読む

AOI

Area of Interest(関心領域)の略-センサーの有効画素内の一部分を選択する際に用いられる。
続きを読む

AOI-レベル1

特定の解像度のみをサポートしている。(例:CIF、PALなど)。
続きを読む

AOI-レベル2

すべての解像度、設定をサポートしている。設定はウェブインターフェースを介してのみ実行可能。
続きを読む

AOI-レベル3

すべての解像度、設定をサポートしている。ウェブインターフェースまたはビデオ管理ソフトウェアを介して、設定可能。
続きを読む

AOI-レベル4

AOIを移動させることで、デジタルパン/チルトをサポートしている。
続きを読む

AOI-レベル5

ビデオ管理ソフトウェアを介した出力スケーリングの設定をサポートしている。
続きを読む

API

Application Programming Interface(アプリケーション·プログラミング·インターフェース)の略式表記
続きを読む

Area of Interest (AOI), also known as Region of Interest (ROI)

撮影を行うセンサーの範囲を指定。

続きを読む

Bayer BG 12 / Bayer GB 12

カラーカメラで16ビットの中に1ピクセル当たり12ビットの画像データを組み込んで転送するためのデータ形式。
続きを読む

Bayer BG 12 Packed / Bayer BG 12 p

カラーカメラで1ピクセル当たり12ビットのデータを生成し、2×12ビットを3バイトに圧縮して転送を行うデータ形式。
続きを読む

Bayer BG 8 / Bayer GB 8

カラーカメラで1ピクセル当たり8ビットの画像データを生成して転送するためのデータ形式。
続きを読む

C マウント

ねじ込み式のレンズマウント。
続きを読む

Camera Link

Camera Link(CL)は、産業用デジタルカメラと画像入力ボードの接続を容易にするために設計されたシリアル通信プロトコルです。
続きを読む

CCD

電荷結合素子(CCD)は、電荷の移動を利用した揮発性の記憶媒体です。
続きを読む

CCDセンサー

光を電気信号に変換する電子機器。
続きを読む

CCT+

Baslerのカメラコンフィグレーションツールプラス(CCT+)は、Camera Linkに準拠した、Baslerカメラの設定のためのWindowsベースのツールです。
続きを読む

CMOS

相補型金属酸化膜半導体(CMOS)は、集積回路を構築するための技術です。
続きを読む

CMOSセンサー

光を電気信号に変換する電子機器。
続きを読む

CS-マウント

ねじ込み式のレンズマウント。
続きを読む

DirectShow

DirectShowはMicrosoftによって確立されたオーディオと画像ソース(デジタルカメラ、マイク、ファイルなど)およびMicrosoft Windowsとの間で行われるデータ送受信の標準規格です。
続きを読む

DNS

ドメイン名システム
続きを読む

EMVA

欧州マシンビジョン協会(EMVA)は、マシンビジョン分野における標準化に関わる企業や団体です。
続きを読む

EMVA1288

この規格ではマシンビジョンアプリケーションで使用されるカメラおよび画像センサーの仕様を測定、計算、表示する統一された方法を記述しています。
続きを読む

Event Reporting

カメラで事象に関する報告を行うことで、コンピューターの撮影制御をサポート。
続きを読む

Exposure Active Signal

撮影を制御するためにカメラから送られるデジタル信号。

続きを読む

Flash Window Signal

外部の光を制御するためにカメラから送られるデジタル信号。

続きを読む

FPS

フレームレートを表す単位。
続きを読む

Frame Start Trigger Delay

遅延撮影を行うための機能。

続きを読む

Fマウント

バヨネットタイプのレンズマウント。
続きを読む

GenApi

マシンビジョンカメラ設定のためのAPI
続きを読む

GenICam™

GenICamは、ジェネリック・プログラミング・インターフェースを介してマシンビジョンカメラを、制御できるようにする、欧州マシンビジョン協会(EMVA)の規格です。
続きを読む

GenTL

GenICamのモジュールである GenTLは、カメラから画像を取り込んでストリーミングする統一されたメカニズムを提供する。
続きを読む

GigE Vision

GigE Visionは、マシンビジョンの分野で始まったデジタルカメラによる産業画像処理のためのインターフェース規格です
続きを読む

H.264

ビデオ圧縮の規格。
続きを読む

HD

高精細度テレビ向けのテレビジョン標準規格の中で最も低い解像度を表します。
続きを読む

IEEE1394 (FireWire)

FireWireまたはIEEE1394は、シリアルデータ送信のバス規格です。
続きを読む

IEEE1588(PTP)

IEEE 1588としても知られる高精度タイミングプロトコル(PTP)は、コンピュータネットワーク内の複数デバイスのクロック同期に関与するネットワークプロトコルです。
続きを読む

IP固定ドームカメラ

ドーム型ハウジングの固定カメラ。
続きを読む

IRカットフィルター

赤外線カットフィルター(IRカットフィルター)は、可視光線よりも長い波長の光を遮断するために使用されます。
続きを読む

Mono 12

16ビットの中に1ピクセル当たり12ビットのモノクロ画像データを組み込んで転送するためのデータ形式。
続きを読む

Mono 12 Packed / Mono 12 p

モノクロカメラで1ピクセル当たり12ビットのデータを生成し、2×12ビットを3バイトに圧縮して転送を行うデータ形式。
続きを読む

OEM

元の機器メーカー(OEM)が製品または部品を製造すること。
続きを読む

Original Equipment Manufacturer(オリジナル・エクイップメント・マニュファクチャラー)

元の機器メーカー(OEM)が製品または部品を製造すること。
続きを読む

PGI

Baslerが開発したカメラ内蔵型画像補正機能PGI。
続きを読む

PoE

パワーオーバーイーサネットまたはPoE技術は、イーサネットケーブルで、データと一緒に、安全に、低電圧の電力を供給するシステムを指します。
続きを読む

PTP

IEEE 1588としても知られる高精度タイミングプロトコル(PTP)は、コンピュータネットワーク内の複数デバイスのクロック同期に関与するネットワークプロトコルです。
続きを読む

pylon

Basler pylon Camera Software Suiteは、Baslerカメラのすべてを操作するためのドライバやツールの集合体です。
続きを読む

RoHS(特定有害物質使用制限指令)

欧州連合2002/95/ EG指令およびその加盟国内での実施に関する総称。
続きを読む

SDK

Software Development Kit(ソフトウェア開発キット)
続きを読む

Sequencer

連続撮影のための様々な事前設定に使用。

続きを読む

TCP

Transmission Control Protocol(トランスミッションコントロールプロトコル)
続きを読む

TWAIN

TWAIN(Technology Without An Interesting Name、これといった名前のない技術)は、例えば、デジタルカメラ(Basler製など)のような画像入力デバイスとMicrosoft WindowsおよびApple Macintosh向けプログラムの間のデータ送受信のために、企業の集合体により定められた規格です。
続きを読む

UDP

User Datagram Protocol(ユーザーデータグラムプロトコル)
続きを読む

VBR

Variable Bit Rate(可変ビットレート)
続きを読む

VGA

グラフィックカードドライバの規格。
続きを読む

VoIP

Voice over IP(ボイスオーバーIP)
続きを読む

のデザイン・インサンプル

Baslerのデザイン・インサンプル(開発初期の試用品)は、基本性能を評価する際や実際の用途に適しているかどうかを検討する際に使用できます。
続きを読む

アナログ-デジタル変換回路

アナログ信号(電圧)を比例するデジタル数値に変換する電子回路/機器。
続きを読む

インターネットプロトコル

インターネットプロトコル(IP)は、データグラム(パケット)をインターネットワーク全体でインターネット・プロトコル・スイートを用いて中継する場合に使われる主要な通信プロトコルです。
続きを読む

インターネット・プロトコル・アドレス

ネットワーク内での一意のアドレス。
続きを読む

インターレース スキャン

画像センサーの読み出しまたは画像フレームの更新が奇数番目と偶数番目の画素の走査線で交互に行われます。
続きを読む

イーサネット

イーサネットは、1980年に商業的に発表されたローカルエリアネットワーク(LAN)のコンピュータネットワーキング技術です。
続きを読む

エリアスキャンカメラ

エリアスキャンカメラには受光画素が複数列に配置された長方形のセンサーが搭載されています。
続きを読む

カラーアンチエイリアシング

色の誤差や偽色を低減、修正するカラーアンチエイリアシング
続きを読む

カラーフィルター

画素前面に搭載されている着色されたフィルター。
続きを読む

ギガビットイーサネット

Gigabit Ethernet(ギガビットイーサネット:GigE)は、現在普及しているイーサネット規格に基づくデータ転送のためのプロトコルを定義します。
続きを読む

シグナル/ノイズ比

目的とする信号のレベルをバックグラウンドノイズのレベルと比較する尺度。
続きを読む

シャープネス

画像を構築する際に色補間アルゴリズムを使用することで大幅にシャープネスを向上。
続きを読む

センサー

光子が電気信号に変換される電荷を発生させる小さな感光領域(画素)を大量に含む電子機器。
続きを読む

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、画像中の信号の最小値に対する最大値の比率のことです。
続きを読む

デイ/ナイト機能

IRカットフィルタを切り替えて昼間と夜間の照明環境に最適な状況で画像取得が行えます。。
続きを読む

デベイヤリング

カラー画像の正確性を確保するために――アルゴリズムを使用し、カラーセンサーで作成されたモザイクのカラー値を再構成します。
続きを読む

ノイズ除去

生画像から最終的なカラー画像が生成されるまでに必要なすべての計算処理を連続して行うのではなく、並行して行うようにすることで、ノイズの余計な増幅を防止。
続きを読む

ハイプロファイル

特定のH.264プロファイル。
続きを読む

バンダル耐性

ダメージを与えようとする意図的な力に耐える能力。
続きを読む

パワーオーバーイーサネット

パワーオーバーイーサネットまたはPoE技術は、イーサネットケーブルでデータと一緒に、安全に低電圧の電力を供給するシステムを指します。
続きを読む

ビデオグラフィックスアレイ

グラフィックカードドライバの規格。
続きを読む

ビニング

シグナル/ノイズ比を改善することを目的に、CCDセンサーの複数の隣り合う画素をひとまとめにして一つの画素のブロックとして扱う技術。
続きを読む

フルHD

有効垂直解像度1080本で順次走査(プログレッシブスキャン)方式の動画を指す略称です。
続きを読む

フルウェル容量

単一の画素に蓄えることの出来る電子の最大数を表す数値。
続きを読む

フレーム/秒

フレームレートの単位。
続きを読む

フレームグラバー

カメラとのインターフェースを提供するために、PC内に設置される電子機器。
続きを読む

フレームレート

1秒間に取得または伝送されるフレーム数。
続きを読む

ブルーミング

CCD画像センサーによって取得された画像に生じる乱れ。
続きを読む

ベイヤーパターン

センサーの画素の前に配置されている赤、緑、青(RGB)のカラーフィルターの配列の呼称。
続きを読む

ホワイトバランス

ホワイトバランスは、照明条件に合わせてカラーカメラを調整するために使用されます。
続きを読む

マルチキャスト

マルチキャスティングは、IPカメラが複数の画像を、ネットワークに接続された複数のデバイスに同時に送信することを可能にします。
続きを読む

マルチストリーミングおよびマルチエンコーディング

続きを読む

ユニキャスト

ユニキャスティングとは、IPカメラがネットワークに接続された単一のデバイスに直接画像を送信することができる機能のことです。
続きを読む

ラインスキャン

ラインスキャンカメラには1~3の画素列からなるセンサーが搭載されています。
続きを読む

原色

他の色の元となる色のセット
続きを読む

固定ボックスカメラ

例えば、監視用の固定カメラ。
続きを読む

欧州マシンビジョン協会

欧州マシンビジョン協会(EMVA)は、マシンビジョン分野における標準化に関わる企業や団体です。
続きを読む

画像センサー

光子が電気信号に変換される電荷を発生させる小さな感光領域(画素)を大量に含む電子機器。
続きを読む

色の作成

続きを読む

色補間

1つの画素に対してのすべての色情報を算出する手法のことです。
続きを読む

関心領域

AOI(Area of Interest)の通常表記。
続きを読む

電荷結合素子

電荷結合素子(CCD)は、電荷の移動を利用した揮発性の記憶媒体です。
続きを読む

 
次に訪問したときにデータを再び記入する必要なくファイルをダウンロードするには、cookiesをアクティブにしてください。