Downloads Documents

Camera Link

camera-link-interface-logo
Camera Link ist eine sehr robuste und leistungsstarke Schnittstelle für Industriekameras aller Leistungsklassen. Die Bandbreite an Produkten mir Camera Link-Schnittstelle reicht von sehr kleinen Kameras, die nur so groß wie ein Zuckerwürfel sind, bis zu Kameras mit Megapixel-Auflösung und einer Bildrate von häufig mehr als 100 Bilder pro Sekunde. Camera Link ist zurzeit die empfohlene Standard-Schnittstelle für Datenraten von 100 MB/s bis zu ungefähr 800 MB/s.
Ein Vorteil der Camera Link Schnittstelle ist ihre Leistungsfähigkeit und die einfache und sichere Handhabung. Camera Link ist speziell für Industrie-Kameras konzipiert und definiert einen einheitlichen Standard für alle Komponenten der Camera Link-Lösung.
Einige der Vorteile der Camera Link-Schnittstelle sind:
  • Standardisierte Kamera/Frame Grabber-Integration mit standardisierten Steckern, Kabeln, Datenformaten und Steuerungssignalen
  • Standardisierte Kabel - Anwender profitieren vom Preiswettbewerb
  • Hoher Daten-Durchsatz erfüllt ohne weiteres die üblichen Anforderungen an die Bilddatenübertragung

Kamera-Selektor

Unser praktischer Kamera-Selektor bietet Ihnen eine Übersicht aller Basler Camera Link-Flächenkameras und Camera Link-Zeilenkameras. Das Tool lässt Sie auch weitere Kriterien wie Auflösung, Sensor oder optische Abmessungen auswählen um die für Sie passenden Kameras zu finden.

Haben Sie Fragen zu den Vorteilen der Camera Link-Technologie? Wollen Sie die Leistung Ihres Systems durch Camera Link verbessern? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.