Basler business building main entrance Ahrensburg

Meilensteine

2016
Basler reagiert auf wachsenden 3D-Trend und bringt seine erste 3D-Kamera auf den Markt: Die Basler Time-of-Flight (ToF)-Kamera

2014
Hardy Mehl wird in den Vorstand berufen, der nun aus vier Mitgliedern besteht

2013
Firmenjubiläum: Basler feiert 25-jähriges Bestehen
Basler erhält IHK-Ausbildungs-Award für die herausragenden Leistungen in der betrieblichen Ausbildung

2011

Ernennung von Arndt Bake zum Operations-Vorstand
2010
Basler verdoppelt Kapazitäten in der Kameraproduktion
Mehr als 80% des Umsatzes werden mit Kameras erzielt.
Basler AG verkauft Sealing Inspektion an Asentics GmbH & Co. KG
Basler AG verkauft Produktlinie Solarwafer-Inspektion an Semilab Zrt
2009
Basler AG verkauft Geschäft mit Inspektionslösungen zur Prüfung optischer Datenträger an die Xiris Automation Inc. mit Hauptsitz in Ontario, Kanada
2008
Basler feiert sein 20-jähriges Firmenjubiläum. Wir blicken zurück auf zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich des maschinellen Sehens
Erfolgreicher Einstieg in den europäischen und den nordamerikanischen IP-Kameramarkt
2006
Gründung eines Service- und Vertriebsbüros in Japan
Auszeichnung als "Ort im Land der Ideen 2006"
2005
Gründung eines Service- und Vertriebsbüros in Korea
Ernennung von John P. Jennings zum Vertriebsvorstand
2004
Gewinn des Innovationspreises des Deutschen Industrie- und Handelskammertages für ein Inspektionssystem zur Prüfung von Ausgangsprodukten zur Herstellung von Flachbildschirmen
Rekord-Geschäftsjahr mit 52,3 Mio. EUR Umsatz und 5,1 Mio. EUR Ergebnis vor Steuern
2002
Gründung einer neuen Repräsentanz in Shanghai
2001
Gründung der Basler Vision Technologies Taiwan Inc. als eigenständige Tochtergesellschaft
Verkauf der Aktivitäten der Photobit Corp., Übertragung der strategischen Allianz auf den Käufer, die Micron Technology Inc.
2000
Dr. Dietmar Ley wird neuer Vorstandsvorsitzender als Nachfolger von Norbert Basler
1999
Umzug in die neue Konzernzentrale in Ahrensburg
Am 23. März Börseneinführung der Basler Aktie am Neuen Markt in Frankfurt
Schließung einer strategischen Allianz (16% Beteiligung) mit Photobit auf dem Gebiet der CMOS Bildsensoren
1998
Neubau des Firmengebäudes in Ahrensburg bei Hamburg
1997
Gründung des Geschäfts mit digitalen Kameras
1996
Gründung des Basler Representative Office in Taiwan
1995
Gründung der Basler Asia Pte. Ltd. in Singapur
1994
Gründung der Basler, Inc. in Malvern, USA
1988
Gründung in Lübeck durch Norbert Basler und Stephan Berendsen

So erreichen Sie uns

Basler Zentrale
Tel. +49 4102 4630
E-Mail
Basler Niederlassungen
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.