Lens Evetar N118B05518W F1.8 f5.5mm 1/1.8"

Evetar S-Mount Objektiv mit einer festen Brennweite von 5,5 mm und einer festen Blende von F1.8. Mit IR-Cut Filter.

Es ist ein 1/1.8" Objektiv mit geringer Verzeichnung für color Kameras.

Artikelnummer: 2000036387
Zubehör-Typ: Objektive
Objektivhersteller: Evetar
Mount: S
Max. Bildkreis: 1/1.8"
Brennweite: 5.5 mm
Blendenbereich: F1.8
Blende: feste Blende
Min. Arbeitsabstand: 200 mm

Objektiv-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Objektive anzeigen.
Objektiv-Selektor

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Basler Original Zubehör

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.