Lens Evetar M12B3525IRM12 F2.5 f35mm 1/2"

Evetar S-Mount Objektiv mit einer festen Brennweite von 35 mm und einer festen Blende von F2.5. Ohne IR-Cut Filter.

Es ist ein 1/2" Objektiv für monochrome Kameras, das auch für Basler dart und pulse Kameras mit 1/1.8" e2v Sensoren geeignet ist.

Artikelnummer: 2000036378
Zubehör-Typ: Objektive
Objektivhersteller: Evetar
Mount: S
Max. Bildkreis: 1/2"
Brennweite: 35 mm
Blendenbereich: F2.5
Blende: feste Blende
Min. Arbeitsabstand: 400 mm

Objektiv-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Objektive anzeigen.
Objektiv-Selektor

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Basler Original Zubehör

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.