Lens Evetar M118B029520IR F2.0 f2.95mm 1/1.8"

Evetar S-Mount Objektiv mit einer festen Brennweite von 2,95 mm und einer festen Blende von F2.0. Ohne IR-Cut Filter.

Es ist ein 1/1.8" Objektiv für monochrome Kameras.

Artikelnummer: 2000036382
Zubehör-Typ: Objektive
Objektivhersteller: Evetar
Mount: S
Max. Bildkreis: 1/1.8"
Brennweite: mm
Blendenbereich: F2.0
Blende: feste Blende
Min. Arbeitsabstand: 150 mm

Objektiv-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Objektive anzeigen.
Objektiv-Selektor

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Basler Original Zubehör

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.