Lens Ricoh FL-CC3516-2M F1.6 f35mm 2/3"

Ricoh C-Mount Objektiv mit einer festen Brennweite von 35 mm und einem Blendenumfang von F1.4 - F16.

Es ist ein ausgewogenes 2/3" Objektiv für klassische Maschine Vision Anwendungen.
In Kombination mit den Sensoren CMV 2000, IMX 249 und IMX 174 kann in Abhängigkeit von der Anwendung stärkere Vignettierung auftreten.

Frühere Bezeichnung von Pentax: C33500KP - C3516-M (KP)

Artikelnummer: 2000018792
Zubehör-Typ: Objektive
Objektivhersteller: Ricoh
Mount: C
Max. Bildkreis: 2/3"
Brennweite: 35 mm
Blendenbereich: F1.6
Blende: manuelle Blende
Min. Arbeitsabstand: 400 mm

Objektiv-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Objektive anzeigen.
Objektiv-Selektor

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Basler Original Zubehör

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.