Lens Evetar M13B03618IR F1.8 f3.6mm 1/3"

Evetar S-Mount Objektiv mit einer festen Brennweite von 3.6 mm und einer festen Blende von F1.8. OhneIR-Cut Filter.

Es ist ein 1/3" Objektiv für monochrome Kameras.

Artikelnummer: 2000035614
Zubehör-Typ: Objektive
Objektivhersteller: Evetar
Mount: S
Max. Bildkreis: 1/3"
Brennweite: 3.6 mm
Blendenbereich: F1.8
Blende: feste Blende
Min. Arbeitsabstand: 200 mm

Objektiv-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Objektive anzeigen.
Objektiv-Selektor

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Basler Original Zubehör

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.