Lens Evetar M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"

Evetar S-Mount Objektiv mit einer festen Brennweite von 8 mm und einer festen Blende von F1.6. Mit IR-Cut Filter.

Es ist ein 1/2" Objektiv für color Kameras.

Artikelnummer: 2000035190
Zubehör-Typ: Objektive
Objektivhersteller: Evetar
Mount: S
Max. Bildkreis: 1/2"
Brennweite: 8 mm
Blendenbereich: F1.6
Blende: feste Blende
Min. Arbeitsabstand: 200 mm

Objektiv-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Objektive anzeigen.
Objektiv-Selektor

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Basler Original Zubehör

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.