Lens Edmund Optics CFFL F1.8 f12mm 2/3"

Edmund Optics C-Mount Objektiv mit einer festen Brennweite von 12 mm und einem Blendenumfang von F1.8 - F16.

Es ist ein hochwertiges 2/3" Objektiv für anspruchsvolle Maschine Vision Anwendungen mit kurzen Arbeitsabständen.

In Kombination mit den Sensoren CMV 2000, IMX 249 und IMX 174 kann in Abhängigkeit von der Anwendung stärkere Vignettierung auftreten.

Artikelnummer: 2000035066
Zubehör-Typ: Objektive
Objektivhersteller: Edmund Optics
Mount: C
Max. Bildkreis: 2/3"
Brennweite: 12 mm
Blendenbereich: F1.8 - F16
Blende: feste Blende
Min. Arbeitsabstand: 200 mm

Objektiv-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Objektive anzeigen.
Objektiv-Selektor

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Basler Original Zubehör

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.