Lens Computar M2514-MP2 F1.4 f25mm 2/3"

Computar C-Mount Objektiv mit einer festen Brennweite von 25 mm und einem Blendenumfang von F1.4 - F16.

Dieses 2/3" Objektiv ist gut geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen und lange Arbeitsabstände (> 50 cm).

In Kombination mit den Sensoren CMV 2000, IMX 249 und IMX 174 kann in Abhängigkeit von der Anwendung stärkere Vignettierung auftreten.

Artikelnummer: 2000034700
Zubehör-Typ: Objektive
Objektivhersteller: Computar
Mount: C
Max. Bildkreis: 2/3"
Brennweite: 25 mm
Blendenbereich: F1.4 - F16
Blende: manuelle Blende
Min. Arbeitsabstand: 300 mm

Objektiv-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Objektive anzeigen.
Objektiv-Selektor

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Basler Original Zubehör

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.