Basler Lens C125-2522-5M F2.2 f25mm

Original Basler C-Mount Objektiv mit einer festen Brennweite von 25mm, einem Blendenumfang von F2.2 - F22 und einer Auflösung von 5 MP.

Unsere hochauflösenden Basler Lenses sind für alle gängigen Machine Vision Anwendungen bestens geeignet. Designt in Kooperation mit Fujinon, passen die Objektive perfekt zu allen Basler Kameras mit einer Sensorgrößer kleiner als 1/2'', wie zum Beispiel der Basler ace, dart oder pulse. Das angebotene Basler C-Mount Objektiv verfügt über eine feste Brennweite von 25mm, einen Blendenumfang von F2.2 - F22 und besticht mit einer Auflösung von 5 Megapixeln.

Objektiv-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Objektive anzeigen.
Objektiv-Selektor

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Basler Original Zubehör

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.