Power Supply 24V/40W, Hirose 12pin

24V Netzteil zur Spannungsversorgung der Basler ToF-Kamera.

Das Kabel zur Kamera ist 1,5 Meter lang und ist mit einem Hirose 12-pin (HR 10A-10P-12S) Stecker belegt.

Artikelnummer: 2000036175
Zubehör-Typ: IOs / Spannungsversorgung
Kabel-Länge: 1.50 m
Steckertyp: Hirose 12-pin (HR 10A-10P-12S)
Stromversorgung: 100-240 VAC
Leistung: 40W

Objektiv-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Objektive anzeigen.
Objektiv-Selektor

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Basler Original Zubehör

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.