Power Supply 12 V, HRS 6-pin

12V Netzteil zur Spannungsversorgung der Modelle ace GigE, aviator, sprint, runner und racer mit einer Kabellänge von 2 Metern.

Das 12V Netzteil dient der Spannungsversorgung und ist mit einem Hirose 6-pin (HR 10A-7P-6S) Stecker belegt. Damit ist es für den Betrieb der Modelle ace GigE, aviator, sprint, runner und racer geeigenet und wird in einer Länge von 2 Metern geliefert.

Bemerkung: Für den Einsatz wird ein zusätzliches Kaltgerätekabel (2000032443) benötigt.

Artikelnummer: 2000031201
Zubehör-Typ: IOs / Spannungsversorgung
Kabel-Länge: 2.00 m
Steckertyp: Hirose 6-pin (HR 10A-7P-6S)
Stromversorgung: 100-240 V
Schnittstelle: GigE, Camera Link, Ethernet

Objektiv-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Objektive anzeigen.
Objektiv-Selektor

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Basler Original Zubehör

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.