PoE Single Port Injector POE21U

PoE Single Port Injektor zur Spannungversorgung von PoE Kameras. Ist für den Betrieb des Modells ace GigE geeignet.

Der PoE Single Port Injektor dient zur Stromversorgung von PoE-fähigen Kameras über eine Datenleitung und ist mit einem AC und zwei 8 poligen RJ45 Anschlüssen bestückt. Damit ist er für den Betrieb des Modells ace GigE geeignet.

Bemerkung: Für den Einsatz werden zusätzlich ein Kaltgerätekabel (2000032443) sowie zwei GigE Kabel (z.B. 2000027038) benötigt.

Objektiv-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Objektive anzeigen.
Objektiv-Selektor

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Basler Original Zubehör

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.