pylon Benutzerumfrage 2017

pylon Benutzerumfrage 2017

Helfen Sie uns mit Ihrer Teilnahme, die pylon Camera Software Suite weiter zu optimieren.
Wir freuen uns über zahlreiches Feedback!

Jetzt teilnehmen

pylon Windows

Die pylon Camera Software Suite ist ein Software-Paket, bestehend aus einem Easy-To-Use SDK sowie Treibern und Tools, mit dem Sie jede Basler Kamera auf einem Computer mit einem Windows-, OS X- oder Linux Betriebssystem betreiben können, sowohl für Standard-PCs als auch für Embedded Systeme. Sie bietet uneingeschränkten Zugang zu den neuesten Kameramodellen und den aktuellsten Features.

Basler pylon unterstützt, neben GigE Vision, IEEE 1394 und Camera Link, auch den neuen USB3 Vision Standard. Da die von pylon zur Verfügung gestellte Programmierschnittstelle unabhängig von dem verwendeten Kamerainterface ist, kann der bestehende Programmcode ohne Änderungen auch für Basler USB3.0-Kameras verwendet werden. Basler pylon 5 unterstützt alle aktuellen Windows-Versionen bis zu Windows 10 in 32 und 64 Bit.

Die Basler pylon Camera Software Suite, die aktuellen Release Notes und den pylon Installation and Setup Guide können Sie hier herunterladen.

pylon 5 – schneller, kleiner, einfacher!

Mit der pylon 5 Camera Software Suite stellt Basler als erster Kamerahersteller überhaupt eine Software zur Verfügung, die die neue GenICam 3 Technologie verwendet. 

Schneller: Dank GenICam 3 werden Kameras jetzt etwa 4-mal so schnell geöffnet wie bei den GenICam-Vorläuferversionen.

Kleiner: GenICam 3 benötigt im Vergleich zu vorherigen GenICam-Versionen nur noch etwa halb so viel Arbeitsspeicher.
Beide Eigenschaften kommen insbesondere bei weniger leistungsstarken Systemen vorteilhaft zum Tragen. Dabei ist der neue Standard weitgehend rückwärtskompatibel, es sind keine oder nur geringe Code-Modifikationen bestehender Software nötig und auch ältere Basler Kameras profitieren von diesen Neuerungen in pylon. Gegebenenfalls notwendige Änderungen werden ausführlich im pylon Migration Guide beschrieben.

Einfacher: Mit pylon 5 führt Basler ein neues Setup-Konzept ein. Auch unerfahrene Anwender können pylon mit wenigen Klicks passend für ihren jeweiligen Zweck installieren. Dank der neuen Möglichkeit des einfachen Copy-Deployments können mit dem pylon SDK erstellte Programme unkompliziert wie nie an den Endanwender ausgeliefert werden. Damit kann pylon konfliktfrei zu Machine Vision Software-Paketen auch anderer Hersteller, die auf GenICam-Technologie basieren, installiert werden.

Übersicht pylon Features

Das pylon SDK

Mit dem benutzerfreundlichen pylon SDK können Sie Ihre eigene Kameraapplikation entwickeln. Wenige Zeilen Code genügen, um die Kamera zu konfigurierten oder um Bilder einzuziehen und im Speicher der PCs abzulegen.
Eine umfangreiche Dokumentation und eine Reihe von Programmierbeispielen für alle typischen Kameraanwendungen in allen unterstützten Programmiersprachen (C, C++, C#, VB.Net usw.) erleichtern den Einstieg in die Anwendungsentwicklung.

USB 3.0 Bandwidth Manager

Dieses einfach zu bedienende Tool hilft Ihnen zu überprüfen, ob Ihre USB 3.0-Kamera zuverlässig alle Bilder mit den gegebenen Bandbreiteneinstellungen an Ihre Anwendung (z.B. den pylon Viewer) liefert. Dadurch können Sie Ihr USB 3.0-Setup in Hinblick auf maximalen, zuverlässigen Bilddatendurchsatz optimieren. So können Sie für jede angeschlossene USB 3.0-Kamera die Bilddatenlast so einstellen, dass alle Kameras unter Ausnutzung der maximal zur Verfügung stehenden Bandbreite ihre Bilddaten ohne Fehler übertragen können.

pylon Viewer Recording-Feature

Mit diesem Feature können Sie nicht nur die Kamera Live-Ansicht als Videodatei in verschiedenen Formaten, komprimiert oder unkomprimiert, aufnehmen, sondern Sie können auch Sequenzen von Einzelbildern in verschiedenen Formaten auf der Festplatte Ihres PCs aufzeichnen, wahlweise als AVI-Datei (mit oder ohne Kompression) oder als Einzelbildsequenz. Außerdem kann die Aufnahmegeschwindigkeit variiert werden, um Zeitraffer Videos zu erstellen. Das Recording-Feature wurde erstmals mit dem pylon 4 Release vorgestellt und ist in allen Folge-Versionen von pylon enthalten.

pylon USB-Konfigurator

Mit dem USB-Konfigurator steht Ihnen ein Tool zur Verfügung, das detaillierte Informationen über die USB-Topologie liefert, mögliche Bandbreiteneinschränkungen deutlich macht und erlaubt z. B. falsche Treiberzuordnungen mit einem einfachen Klick zu reparieren. Darüber hinaus spürt der USB-Konfigurator schnell Anwenderfehler, wie z. B. das Anschließen der USB 3.0-Kamera an einen USB 2.0-Port, auf und zeigt diese klar an.

Automatic Adjust Image-Funktion

Ein weiteres attraktives Feature ist der neue Automatic Adjust Image-Button im pylon Viewer. Ein Klick auf diesen Button genügt, damit sich die ausgewählte Kamera in Hinblick auf Farben und Helligkeit automatisch auf ihre Umgebung einstellt.

Treiber für Empfohlene USB 3.0 Host Controller

Die passenden Treiber für die von Basler empfohlenen USB 3.0 Host Controller können Sie hier herunterladen:

Für welche Modelle eignet sich die pylon Camera Software Suite?

Die pylon Camera Software Suite eignet sich für alle Modelle der folgenden Basler Kameraserien: ace, aviator, Basler beat, dart, pilot, scout, scout light, runner und racer sowie die A6xxf, A31xf und A102f. Grundsätzlich unterstützt pylon bei Camera Link-Kameras nur die Konfiguration, nicht jedoch den Bildeinzug. Camera Link-Kameras der Basler sprint, A- und L-Serien werden nicht von pylon unterstützt. Für diese Kameras benötigen Sie unser Camera Configuration Tool Plus (CCT+).

Jede pylon Version ist komplett unabhängig von den anderen. Höhere Versionen sind KEIN UPDATE älterer Softwarepakete! Falls Sie bereits ein älteres pylon Paket auf Ihrem PC verwenden, installieren Sie bitte kein neues. Software, die mit der alten pylon Version läuft, könnte eventuell nicht mehr funktionieren. Bitte lesen Sie dazu die pylon Release Notes, um mehr über die Verbesserungen der aktuellsten pylon Version zu erfahren.

Die Basler pylon Camera Software Suite, die aktuellen Release Notes und den pylon Installation and Setup Guide können Sie hier herunterladen.

Basler bietet neben der vollständigen Suite auch pylon Redistributables an, die das pylon Runtime Enviroment und separate USB-, GigE- und/oder IEEE 1394-Treiber enthalten. Die Redistributables für das neueste pylon Release können Sie sich hier herunterladen.

Weitere Informationen zu unserer pylon Camera Software Suite finden Sie auch in unserer Broschüre in unserem Download-Bereich.

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.