pylon Benutzerumfrage 2017

pylon Benutzerumfrage 2017

Helfen Sie uns mit Ihrer Teilnahme, die pylon Camera Software Suite weiter zu optimieren.
Wir freuen uns über zahlreiches Feedback!

Jetzt teilnehmen

pylon OS X

Die pylon Camera Software Suite ist ein Software-Paket, bestehend aus einem Easy-To-Use SDK sowie Treibern und Tools, mit dem Sie jede Basler Kamera auf einem Computer mit einem Windows-, OS X- oder Linux Betriebssystem betreiben können, sowohl für Standard-PCs als auch für Embedded Systeme. Sie bietet uneingeschränkten Zugang zu den neuesten Kameramodellen und den aktuellsten Features.

Die Basler pylon für OS X Software, das ReadMe und die pylon für OS X Dokumentation können Sie hier herunterladen.

Die Vorteile des pylon OS X Release auf einen Blick

  • Uneingeschränkte Unterstützung von Basler GigE- und USB 3.0-Kameras
  • Basierend auf GenICam 3 Technologie
  • Support für 64 Bit x86-Architekturen
  • Unterstützt werden die aktuellen OS X-Versionen Yosemite (10.10) und El Capitano (10.11)

Video: pylon OS X

pylon 5 – schneller, kleiner, einfacher!

Mit der pylon 5 Camera Software Suite stellt Basler als erster Kamerahersteller überhaupt eine Software zur Verfügung, die die neue GenICam 3 Technologie verwendet.
 
Schneller: Dank GenICam 3 werden Kameras jetzt etwa 4-mal so schnell geöffnet wie bei den GenICam-Vorläuferversionen.

Kleiner: GenICam 3 benötigt im Vergleich zu vorherigen GenICam-Versionen nur noch etwa halb so viel Arbeitsspeicher.
Beide Eigenschaften kommen insbesondere bei weniger leistungsstarken Systemen vorteilhaft zum Tragen. Dabei ist der neue Standard weitgehend rückwärtskompatibel, es sind keine oder nur geringe Code-Modifikationen bestehender Software nötig und auch ältere Basler Kameras profitieren von diesen Neuerungen in pylon. Ggf. nötige Änderungen werden ausführlich im pylon Migration Guide beschrieben.

Einfacher: Dank der neuen Möglichkeit des einfachen Copy-Deployments  können mit den pylon SDK erstellte Programme unkompliziert wie nie an den Endanwender ausgeliefert werden. Damit kann pylon konfliktfrei zu Machine Vision Software-Paketen auch anderer Hersteller, die auf GenICam-Technologie basieren, installiert werden.

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.