The new ace with IMX174 and PYTHON CMOS sensor

Basler ace - jetzt mit Sonys IMX- und PYTHON-Sensoren von ON Semiconductor

ace
Die Basler ace Familie wächst weiter: Ausgestattet mit den neuesten PYTHON-Sensoren von ON Semiconductor und den Sony Sensoren IMX174, IMX249, IMX250, IMX264, IMX252 und IMX265 aus der Pregius-Reihe lassen die neuen ace Modelle keine Wünsche offen. Insbesondere die Kombination aus kleiner Bauform und großen, leistungsstarken CMOS-Sensoren mit modernster Global Shutter-Technologie und Auflösungen von VGA bis 5 Megapixeln machen die neuen ace Modelle zu einem unschlagbaren Team.
Auch Steve haben die Vorteile der neuen, leistungsstarken CMOS-Sensoren überzeugt. Sehen Sie in unserem Video, was ihn zu seiner Entscheidung veranlasst hat.
Die Basler ace Modelle mit den Sony IMX-Sensoren im Überblick:
  • Global Shutter-Technologie
  • Auflösung: 2,3, 3 und 5 Megapixel
  • Bildraten von bis zu 50 (GigE) bzw. 164 Bildern (USB 3.0) pro Sekunde
  • Hohe Quanteneffizienz von über 70 %
  • Großer Dynamikbereich (> 70 dB)
  • Äußerst niedriges Rauschverhältnis 
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Außerordentlich hohe Bildqualität selbst bei schwierigsten Lichtverhältnissen, vergleichbar mit CCD-Sensoren
  • Geeignet für sehr anspruchsvolle Anwendungen (z.B. Mikroskopie, Medizintechnik, Verkehrstechnik)
  • Mit leistungsstarker In-Kamera-Bildoptimierung PGI, bestehend aus einer einzigartigen Kombination aus 5x5-Debayering, Farb-Anti-Aliasing, Rauschunterdrückung und Bildschärfe-Optimierung.
  • Kleine Bauform (ab 29 mm x 29 mm x 29 mm bei 80 g)
  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
Hier geht’s zu den Modellen:

Modell

Auflösung

Geschwindigkeit

Sensor

Mono/Farbe

Schnittstelle

Größe in mm

acA1920-155uc

2,3 MP

164 fps

IMX174

Farbe

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-155um

2,3 MP

164 fps

IMX174

Mono

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-50gc

2,3 MP

50 fps

IMX174

Farbe

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-50gm

2,3 MP

50 fps

IMX174

Mono

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-40uc

2,3 MP

41 fps

IMX249

Farbe

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-40um

2,3 MP

41 fps

IMX249

Mono

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-40gc

2,3 MP

42 fps

IMX249

Farbe

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-40gm

2,3 MP

42 fps

IMX249

Mono

GigE

29 x 29 x 42

acA2040-35gc

3,2 MP

35 fps

IMX265

Farbe

GigE

29 x 29 x 42

acA2040-35gm

3,2 MP

35 fps

IMX265

Mono

GigE

29 x 29 x 42

acA2040-55uc

3,2 MP

55 fps

IMX265

Farbe

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2040-55um

3,2 MP

55 fps

IMX265

Mono

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2040-120uc

3,2 MP

120 fps

IMX252

Farbe

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2040-120um

3,2 MP

120 fps

IMX252

Mono

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2440-20gc

5 MP

20 fps

IMX264

Farbe

GigE

29 x 29 x 42

acA2440-20gm

5 MP

20 fps

IMX264

Mono

GigE

29 x 29 x 42

acA2440-35uc

5 MP

35 fps

IMX264

Farbe

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2440-35um

5 MP

35 fps

IMX264

Mono

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2440-75uc

5 MP

75 fps

IMX250

Farbe

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2440-75um

5 MP

75 fps

IMX250

Mono

USB 3.0

29 x 29 x 29

Die Basler ace Modelle mit den ON Semiconductor PYTHON-Sensoren im Überblick:
  • Global Shutter-Technologie
  • Auflösungen von VGA bis 5 Megapixel
  • Bildraten von bis zu 751 Bildern pro Sekunde
  • Geeignet für sehr anspruchsvolle Anwendungen (z.B. Mikroskopie, Medizintechnik, Verkehrstechnik)
  • Mit leistungsstarker In-Kamera-Bildoptimierung PGI , bestehend aus einer einzigartigen Kombination aus 5x5-Debayering, Farb-Anti-Aliasing, Rauschunterdrückung und Bildschärfe-Optimierung.
  • Kleine Bauform (29 mm x 29 mm x 29 mm bei 80 g)
  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
Hier geht’s zu den Modellen:

Modell

Auflösung

Geschwindigkeit

Sensor

Mono/Farbe

Schnittstelle

Größe in mm

acA640-750uc

VGA

751 fps

PYTHON 300

Farbe

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA640-750um

VGA

751 fps

PYTHON 300

Mono

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA800-510uc

SVGA

511 fps

PYTHON 500

Farbe

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA800-510um

SVGA

511 fps

PYTHON 500

Mono

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1300-200uc

1,3 MP

203 fps

PYTHON 1300

Farbe

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1300-200um

1,3 MP

203 fps

PYTHON 1300

Mono

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-150uc

2,3 MP

150 fps

PYTHON 2000

Farbe

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA1920-150um

2,3 MP

150 fps

PYTHON 2000

Mono

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2500-60uc

5 MP

60 fps

PYTHON 5000

Farbe

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA2500-60um

5 MP

60 fps

PYTHON 5000

Mono

USB 3.0

29 x 29 x 29

acA640-300gc

VGA

376 fps

PYTHON 300

Farbe

GigE

29 x 29 x 42

acA640-300gm

VGA

376 fps

PYTHON 300

Mono

GigE

29 x 29 x 42

acA800-200gc

SVGA

240 fps

PYTHON 500

Farbe

GigE

29 x 29 x 42

acA800-200gm

SVGA

240 fps

PYTHON 500

Mono

GigE

29 x 29 x 42

acA1300-75gc

1,3 MP

88 fps

PYTHON 1300

Farbe

GigE

29 x 29 x 42

acA1300-75gm

1,3 MP

88 fps

PYTHON 1300

Mono

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-48gc

2,3 MP

50 fps

PYTHON 2000

Farbe

GigE

29 x 29 x 42

acA1920-48gm

2,3 MP

50 fps

PYTHON 2000

Mono

GigE

29 x 29 x 42

acA2500-20gc

5 MP

21 fps

PYTHON 5000

Farbe

GigE

29 x 29 x 42

acA2500-20gm

5 MP

21 fps

PYTHON 5000

Mono

GigE

29 x 29 x 42

Möchten Sie die neuen Basler ace Modelle jetzt kennenlernen?
Wenden Sie sich direkt an unser Vertriebsteam oder an Ihren regionalen Basler Vertriebspartner für weitere Informationen.

PGI Video

News

 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.