spL4096-140km

sprint Serie

Basler sprint spL4096-140km Zeilenkamera

Die Basler spL4096-140km Camera Link-Kamera liefert 140 kHz bei 4k Auflösung.

 
Auflösung
(H x V Pixel)
4096 px x 2 px
Pixelgröße horizontal/vertikal 10,0 µm x 10,0 µm
Zeilenrate 140,00 kHz
Mono/Farbe Mono
Schnittstelle Camera Link
Video Output Format 2 tap - 8, 10, or 12 bit / 4 tap - 8,10, or 12 bit / 8 tap - 8 bit
Pixel Bit Depth 12 bits
Camera Link Clock 40/80 MHz
Belichtungssteuerung
  • edge-controlled, level-controlled, or programmable
Synchronisierung
  • externer Trigger
  • free-run
Bauform box
Größe (L x B x H) in mm 49,0 x 92,0 x 102,0
Temperaturbereich 0 °C - 50 °C
Objektivanschluss
  • F-mount
  • M42 x 1-mount
Stromversorgung 12 VDC
Leistung 10,0 W
Gewicht 360 g
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • FCC
Shutter-Technologie global shutter
Sensor Type CMOS
Artikelnummer 103733
Die mechanischen Zeichnungen (CAD) finden Sie auch im Reiter „Downloads"Basler sprint spL4096-140km Zeilenkamera - Abmessungen

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / technische Zeichnungen

Camera Configuration Tool (CCT+)

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

Camera Configuration Tool Plus (CCT+)
Mithilfe des Camera Configuration Tool Plus (CCT+) können Parameter älterer und aktueller Basler Camera Link-Kameras über die serielle Schnittstelle verändert werden.
http://www.baslerweb.com/CCTplus
Third Party
Unter Customer Service/Kompatible Produkte finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Zeilenkamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen.
Zeilenkamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.