spL4096-140kc

sprint Serie

Basler sprint spL4096-140kc Zeilenkamera

Die Basler spL4096-140kc Camera Link-Kamera liefert 140 kHz bei 4k Auflösung.

 
Auflösung
(H x V Pixel)
4096 px x 2 px
Pixelgröße horizontal/vertikal 10,0 µm x 10,0 µm
Zeilenrate 140,00 kHz
Mono/Farbe Farbe
Schnittstelle Camera Link
Video Output Format 2 tap - 8, 10, or 12 bit / 3 tap - 8 or 10 bit / 4 tap - 8, 10, or 12 bit / 6 tap - 8 bit / 8 tap - 8 bit
Pixel Bit Depth 12 bits
Camera Link Clock 40/80 MHz
Belichtungssteuerung
  • edge-controlled, level-controlled, or programmable
Synchronisierung
  • externer Trigger
  • free-run
Bauform box
Größe (L x B x H) in mm 48,0 x 87,0 x 62,0
Temperaturbereich 0 °C - 50 °C
Objektivanschluss
  • F-mount
  • M42 x 1-mount
Stromversorgung 12 VDC
Leistung 10,0 W
Gewicht 360 g
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • FCC
Shutter-Technologie global shutter
Sensor Type CMOS
Artikelnummer 106405
Die mechanischen Zeichnungen (CAD) finden Sie auch im Reiter „Downloads"Basler sprint spL4096-140kc Zeilenkamera - Abmessungen

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / technische Zeichnungen

Camera Configuration Tool (CCT+)

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Zeilenkamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen.
Zeilenkamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.