Basler sprint line scan camera closeup view

sprint Serie

Schnell, schneller, sprint
Basler sprint Kameras sind perfekt für Applikationen, bei denen es auf sehr hohe Geschwindigkeit und hervorragende Empfindlichkeit ankommt. Die Kameras erreichen bis zu 140 kHz bei 4k Auflösung. Basler hat speziell für die sprint Serie einen CMOS-Sensor entwickelt, der besonders lichtempfindlich und rauscharm ist und selbst bei schlechten Lichtverhältnissen gestochen scharfe Bilder liefert. Zudem zeigen die Color-Modelle eine hervorragende Farbtreue. sprint Kameras eignen sich daher besonders für Anwendungen wie Druckbildkontrolle, Postsortierung, Bahnwaren- oder Oberflächeninspektion.

Die Basler sprint Serie im Überblick:
  • 2k, 4k und 8k Auflösung
  • Max. Zeilenrate von 140 kHz
  • Besonders hohe Empfindlichkeit
  • Standardisierte Camera Link-Schnittstelle
  • 100% qualitätsgeprüft und kalibriert für konstant hohe Leistung und Zuverlässigkeit

Datenblatt

Manuals

Application Notes

Zertifikate

White Papers

Success Stories

Marketing Notes

CAD / technische Zeichnungen

Camera Configuration Tool (CCT+)

Basler Binary Protocol Library (BBPL)

Frame Rate Calculator

Camera Configuration Tool Plus (CCT+)
Mithilfe des Camera Configuration Tool Plus (CCT+) können Parameter älterer und aktueller Basler Camera Link-Kameras über die serielle Schnittstelle verändert werden.
http://www.baslerweb.com/CCTplus
Third Party
Unter Customer Service/Kompatible Produkte finden Sie zahlreiche Firmen, die kompatible Produkte wie Bildverarbeitungs-Software oder Framegrabber anbieten.
http://www.baslerweb.com/thirdparty

Kamera-Direkteinstieg

Produkt finden

Zeilenkamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen.
Zeilenkamera-Selektor
 
Bitte aktivieren Sie Cookies, um beim nächsten Download Ihre Daten nicht erneut eingeben zu müssen.